Schneider-Electric
 
A9F79363 image- sis-tarif
A9F79363
disjoncteur modulaire – iC60N – 3P – 63 A – courbe C
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Application de l’appareil Distribution
Gamme Acti 9
Nom du produit Acti 9 iC60
Type de produit ou de composant Disjoncteur miniature
Nom abrégé d'appareil IC60N
Description des pôles 3P
Nombre de pôles protégés 3
[In] courant assigné d'emploi 63 A
Type de réseau C.a.
C.c.
Technologie de déclencheur Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement C
Pouvoir de coupure 6000 A Icn at 400 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1
36 kA Icu at 12...60 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
10 kA Icu at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
20 kA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
6 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
36 kA Icu at 100...133 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
10 kA Icu at <= 180 V DC conforming to EN/IEC 60947-2
Catégorie d'emploi Category A conforming to EN 60947-2
Category A conforming to IEC 60947-2
Aptitude au sectionnement Yes conforming to EN 60898-1
Yes conforming to EN 60947-2
Yes conforming to IEC 60898-1
Yes conforming to IEC 60947-2
Normes EN 60947-2
IEC 60947-2
EN 60898-1
IEC 60898-1
Complémentaires
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Limite de déclenchement magnétique 8 x In +/- 20 %
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit 15 kA 75 % conforming to EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7.5 kA 75 % conforming to EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
4.5 kA 75 % conforming to EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % conforming to IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7.5 kA 75 % conforming to IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
4.5 kA 75 % conforming to IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
27 kA 75 % conforming to IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
27 kA 75 % conforming to EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % conforming to EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % conforming to IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
10 kA 100 % conforming to IEC 60947-2 - 125...180 V DC
10 kA 100 % conforming to EN 60947-2 - 125...180 V DC
[Ui] tension assignée d'isolement 500 V AC 50/60 Hz conforming to EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV conforming to EN 60947-2
6 kV conforming to IEC 60947-2
Coupure pleinement apparente Oui
Type de commande Touche à bascule
Signalisation locale Indicateur de déclenchement
Mode d'installation Fixe
Support de montage Rail DIN
Compatibilité du bloc de distribution et du peigne Top or bottom: YES
Pas de 9 mm 6
Hauteur 85 mm
Largeur 54 mm
Profondeur 78,5 mm
Poids du produit 0,375 kg
Couleur White
Durée de vie mécanique 20000 cycle
Durée de vie électrique 10000 cycles
Mode de raccordement Single terminal (top or bottom) 1…35 mm² rigid
Single terminal (top or bottom) 1…25 mm² flexible
Longueur de dénudage des fils 14 mm for top or bottom connection
Couple de serrage 3,5 N.m haut ou bas
Protection fuite à la terre Bloc séparé
Environnement
Degré de protection IP IP20 conforming to IEC 60529
IP20 conforming to EN 60529
Niveau de pollution 3 conforming to EN 60947-2
3 conforming to IEC 60947-2
Catégorie de surtension IV
Tropicalisation 2 conforming to IEC 60068-1
Humidité relative 95 % at 55 °C
Altitude de fonctionnement 0...2000 m
Température de fonctionnement -35…70 °C
Température ambiante pour le stockage -40…85 °C
Packing Units
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unités dans l'emballage 1
Poids de la boîte (livres) 388 g
Hauteur de l'emballage 1 5,3 cm
Largeur de l'emballage 1 7,2 cm
Longueur de l'emballage 1 9,3 cm
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 4
Poids de l'emballage 2 1,614 kg
Hauteur de l'emballage 2 8 cm
Largeur de l'emballage 2 9,8 cm
Longueur de l'emballage 2 22,5 cm
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 44
Poids de l'emballage 3 18,241 kg
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 30 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Offer Sustainability
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 months