Schneider-Electric
 
A9Q11225 foto- sis-tarif
A9Q11225
Vigi iC60 - aardlek hulpblok - 2P - 25A - 30mA - AC type
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma Acti 9
Type product of component Uitbreiding vermogenschakelaars
Korte naam apparaat Vigi iC60
Beschrijving polen 2P
[In] nominale stroom 25 A
Aardlekgevoeligheid 30 mA
Tijdvertraging differentieelfunctie Onmiddellijk
Earth leakage protection type Type AC
Type net AC
Netfrequentie 50/60 Hz
[Ue] nominale bedrijfspanning 230/400 V AC 50/60 Hz conform EN 61009-1
230/415 V AC 50/60 Hz conform IEC 61009-1
Normen IEC 61009-1
EN 61009-1
Stap van 9 mm 3
Complementaire kenmerken
Locatie eenheid in systeem Uitgang
Technologie uitschakeling differentiëel Spanningsonafhankelijk
[Ui] nominale isolatiespanning 500 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
[Uimp] nominale stoothoudspanning 6 kV conform IEC 60947-2
Bereik compatibiliteit Acti 9 iC60
Acti 9 Reflex iC60
Compatibiliteit product Enkelvoudige klem
Lokale signalering Uitschakelindicator
Montagemodus Opklikbaar
Montagesteun DIN-rail
Elektrische aansluiting op MCB Plug in
Verdeelblok Onder: JA
Hoogte 91 mm
Breedte 27 mm
Diepte 73,5 mm
Gewicht product 0,165 kg
Aansluitingen - klemmen Tunnelaansluitklem onderkant voor 1 kabel(s) 1…25 mm² stijve zonder kabelhuls
Tunnelaansluitklem onderkant voor 1 kabel(s) 1…16 mm² flexibel zonder kabelhuls
Tunnelaansluitklem onderkant voor 1 kabel(s) 1…16 mm² flexibel met kabelhuls
Draadstriplengte 14 mm voor onder aansluiting
Aandraaimoment 2 N.m onder
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20 conform IEC 60529
IP40 (modulaire behuizing) conform IEC 60529
Vervuilingsgraad 3 conform IEC 60947-2
Elektromagnetische compatibiliteit 8/ 20 µs impulsweerstand, 250 A conform IEC 61009-1
Omgevingstemperatuur bij werking -5…60 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…85 °C
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Conform
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Contractuële waarborg
Garantie 18 months