Hoofdkenmerken
Toebehoren die bij kast worden geleverd
|
Voorgegroefde montageplaten
Bevestigingsschoen
|
Categorie toebehoren/aparte onderdelen
|
Montagetoebehoren
|
Korte naam apparaat
|
AM3MU
AM3EC
|
Hoeveelheid per set
|
Set van 100
|
Complementaire kenmerken
ISO schroefdraad
|
M6
|
Montagesteun
|
-
|
Nettogewicht
|
0,008 kg
|
Type moer
|
Clip
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,500 cm
|
Package 1 Width
|
1,000 cm
|
Package 1 Length
|
2,800 cm
|
Package 1 Weight
|
4,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
3,000 cm
|
Package 2 Width
|
12,000 cm
|
Package 2 Length
|
10,000 cm
|
Package 2 Weight
|
440,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
2000
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
9,125 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Contractuële waarborg
|