Schneider-Electric
 
AR1MA011 image- sis-tarif
AR1MA011
repère encliquetable jaune - jeu de 200 - caractère 1
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Embouts de câble
Accessoire / élément séparé Jeu de 200 repères
Type d'accessoire / élément séparé Repère
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé Accessoires de repérage
Compatibilité produit DZ5CA
Accessoire/destination élément séparé Embout de câble repérable
Couleur de fond Jaune
Marquage 1
Quantité du lot 1 jeu de 200
Complémentaires
Type de marquage Numérique
Couleur du marquage Noir
Poids du produit 0,1 kg
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 0,3 cm
Largeur de l'emballage 1 0,3 cm
Longueur de l'emballage 1 0,5 cm
Poids de l'emballage 1 0,035 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 200
Hauteur de l'emballage 2 0,4 cm
Largeur de l'emballage 2 4,8 cm
Longueur de l'emballage 2 10,3 cm
Poids de l'emballage 2 7,0 g
Type d'emballage 3 S01
Nb produits dans l'emballage 3 48000
Hauteur de l'emballage 3 15,0 cm
Largeur de l'emballage 3 15,0 cm
Longueur de l'emballage 3 40,0 cm
Poids de l'emballage 3 2,195 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 months