Principales
Gamme de produits
|
Linergy
|
Type de produit ou de composant
|
Fin de câble
|
Taille d'embout
|
Moyen
|
Normes
|
DIN 46228-4
|
Type d'emballage
|
Paquet distributeur
|
Quantité du lot
|
5 jeux de 100
|
Section de câble
|
1,5 mm²
|
Complémentaires
Type d'embout
|
Faisceau double
|
Information complémentaire
|
Sans support marqueur
|
Couleur
|
Noir
|
Matière de la collerete
|
Plastique sans halogène
|
Matériau des tubes
|
Cuivre conforme à ISO 1337
|
Nombre de câbles
|
2
|
Jauge AWG
|
AWG 16
|
Dimension de la lunette d'encadrement
|
Ø 3,6 x 6,6 mm
|
Diamètre du tube
|
2,5 mm
|
Longueur
|
15 mm
|
Longueur du tube
|
8 mm
|
Poids du produit
|
0,155 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
cCSAus
|
Température de fonctionnement
|
-20…105 °C
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
0,400 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
0,400 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
1,400 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
0,300 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
500
|
Hauteur de l'emballage 2
|
13,100 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
7,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
12,600 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
158,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
5000
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
1,884 kg
|
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Sans PVC
|
Oui
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|