|
|
|
BOXPLUS18121
inbouwkast Pragma - IP 40 - 1 x 18 mod. - 90 A - doorzichtige deur
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 30, 2022
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
Pragma
|
Type product of component
|
Behuizing
|
Type behuizing
|
Distributiebehuizing
|
Breedte
|
Buiten: 426 mm
Buiten: 486 mm
|
Hoogte
|
Wand: 330 mm
Buiten: 360 mm
|
Diepte
|
Wand: 86 mm
Buiten: 43 mm
|
Nb of 18 mm modules per row
|
18
|
Nb of horizontal rows
|
1
|
Meegeleverde apparatuur
|
1 x identificatielabel
1 x markeerkit
1 x aansluitblok
1 x strip voor blindplaat
|
Type of door
|
Transparant
|
Complementaire kenmerken
Montage behuizing
|
Oppervlak
|
Stap van 9 mm
|
26
|
Totaal aantal modules (18 mm)
|
72
|
Vermogensdissipatie in W
|
53 W
|
[In] nominale stroom
|
90 A
|
Railtype
|
DIN
|
Ingang kabel
|
Verwijderbare platen
Kabel of buis
Kabel of buis
|
Aantal klemmenblokken
|
1 aarding (Quick) met 26 vertrekkers
|
Vertrekken verdeelklem
|
2 x 25 mm² voor aarding
24 x 6 mm² voor aarding
|
Materiaal kast
|
Achterdeel: technoplastic
Deur: technoplastic
Voorkant: technoplastic
|
Kleur
|
Deur: gerookt
Behuizing: wit
Voorkant: wit (RAL 9016)
|
Omgeving
Vuurbestendigheid
|
Achterdeel: 850 °C conform IEC 60695-2-11
Voorkant: 750 °C conform IEC 60695-2-11
Deur: 650 °C conform IEC 60695-2-11
|
IP-beschermingsgraad
|
IP40 met deur
|
IK-beschermingsgraad
|
IK09 met deur
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-25…60 °C
|
Normen
|
IEC 61439-3
IEC 60695-2-11
IEC 61439-1
|
Kwaliteitslabels
|
CEBEC
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
|
|