|
|
|
BOXPLUS24410
opbouwkast Pragma - IP 40 - 4 x 24 modules - 160 A
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JAN 08, 2024
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
Pragma
|
Type product of component
|
Behuizing
|
Type behuizing
|
Distributiebehuizing
|
Breedte
|
Buiten: 550 mm
|
Hoogte
|
750 mm
|
Diepte
|
148 mm
|
Nb of 18 mm modules per row
|
24
|
Nb of horizontal rows
|
4
|
Meegeleverde apparatuur
|
1 x identificatielabel
1 x markeerkit
1 x aansluitblok
1 x strip voor blindplaat
|
Type of door
|
Zonder
|
Complementaire kenmerken
Montage behuizing
|
Oppervlak
|
Stap van 9 mm
|
48
|
Totaal aantal modules (18 mm)
|
96
|
Vermogensdissipatie in W
|
87 W
|
[In] nominale stroom
|
160 A
|
Railtype
|
Multifix
|
Ingang kabel
|
Uitgesneden platen
Geleiding
Verwijderbare platen
Kabel of buis
|
Aantal klemmenblokken
|
1 aarding (Quick) met 44 vertrekkers
|
Vertrekken verdeelklem
|
40 x 6 mm² voor aarding
1 x 50 mm² voor aarding
3 x 25 mm² voor aarding
|
Materiaal kast
|
Achterdeel: technoplastic
Voorkant: technoplastic
Achterdeel: metaal
Voorkant: metaal
|
Kleur
|
Behuizing: wit
Voorkant: wit (RAL 9016)
|
Omgeving
Vuurbestendigheid
|
Voorkant: 750 °C conform IEC 60695-2-11
Achterdeel: 750 °C conform IEC 60695-2-11
Deur: 650 °C conform IEC 60695-2-11
|
IP-beschermingsgraad
|
IP40 met deur
|
IK-beschermingsgraad
|
IK09 met deur
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-25…60 °C
|
Normen
|
IEC 60695-2-11
IEC 61439-1
IEC 61439-3
|
Kwaliteitslabels
|
CEBEC
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
15 cm
|
Package 1 Width
|
63,5 cm
|
Package 1 Length
|
84 cm
|
Package 1 Weight
|
10,944 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
|
|