Schneider-Electric
 
GB2CB12 foto- sis-tarif
GB2CB12
Thermisch-magnetische beveiligingsschak. 6A - 1P - TeSys GB2 - Id = 83A
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma TeSys
Productnaam TeSys GB2
Korte naam apparaat GB2
Type product of component Beveiligingsschakelaar
Apparaattoepassing Besturing
Beschrijving polen 1P
Type net AC/DC
Gebruikscategorie Categorie A conform IEC 60947-2
DC-12 conform IEC 60947-5-1
DC-13 conform IEC 60947-5-1
Netfrequentie 50/60 Hz conform IEC 60947-2
Uitschakelvermogen 3 kA Icu bij 110 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
1,5 kA Icu bij 230/240 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
1,5 kA Icu bij 24 V DC conform IEC 60947-2
1 kA Icu bij 48 V DC conform IEC 60947-2
Ics kortsluitvermogen in dienst 75 % bij 110 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
75 % bij 230/240 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
Technologie uitschakeleenheid Thermisch-magnetisch
Magnetische uitschakelstroom 83 A
Complementaire kenmerken
Montagemodus Met clips
Montagesteun Rail
Plaat
Montagepositie Verticaal
Horizontaal
Type bediening Omschakelen
[In] nominale stroom 6 A
[Ue] nominale bedrijfspanning 250 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
277 V AC 60 Hz conform CSA C22.2 No 235
277 V AC 60 Hz conform UL 1077
48 V DC
[Uimp] nominale stoothoudspanning 4 kV conform IEC 60947-2
Vermogensdissipatie per pool 2 W
Mechanische levensduur 8000 cycli
Elektrische levensduur 8000 cycli
Aansluitingen - klemmen Connector 1 kabel(s) 0,75…6 mm²rigide zonder
Connector 2 kabel(s) 0,75…4 mm²rigide zonder
Connector 1 kabel(s) 0,75…4 mm²flexibel met
Connector 2 kabel(s) 0,75…2,5 mm²flexibel met
Aandraaimoment 1,2 N.m op connector
Mechanische stevigheid Schokken: 22 Gn gedurende 20 ms conform IEC 60068-2-27
Trillingen: 5 Gn. 5...110 Hz conform IEC 60068-2-6
Hoeveelheid per set Set van 6
Stap van 9 mm 2
Hoogte 74 mm
Breedte 15 mm
Diepte 67 mm
Omgeving
Normen EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
CSA C22.2 No 235
UL 1077
Productcertificeringen UL
CSA
Beschermende behandeling TC
IP-beschermingsgraad IP20 conform IEC 60529
Omgevingstemperatuur voor werking -20…60 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…80 °C
Vuurbestendigheid 960 °C conform IEC 60695-2-1
Bedrijfshoogte 3000 m
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,5 cm
Package 1 Width 6,9 cm
Package 1 Length 7,4 cm
Package 1 Weight 54,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 8,0 cm
Package 2 Width 10,0 cm
Package 2 Length 8,0 cm
Package 2 Weight 331,0 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 72
Package 3 Height 15,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 4,363 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Conform
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recyclering vereist
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Contractuële waarborg
Garantie 18 months