Schneider-Electric
 
GV2AF01 image- sis-tarif
GV2AF01
TeSys GV2 - bloc de raccordement - avec contacteur LC1-K et LP1-K
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Linergy
Nom du produit FT
Nom abrégé d'appareil GV2AF
Type de produit ou de composant Bloc de raccordement
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé Accessoire de raccordement
Compatibilité de gamme TeSys K
TeSys GV2
Complémentaires
Compatibilité produit LP1K
LC1K
Description des pôles 3P
Quantité du lot Jeu de 10
Poids du produit 0,02 kg
Packing Units
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unités dans l'emballage 1
Poids de la boîte (livres) 12 g
Hauteur de l'emballage 1 3,7 cm
Largeur de l'emballage 1 4,1 cm
Longueur de l'emballage 1 5,5 cm
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Poids de l'emballage 2 153 g
Hauteur de l'emballage 2 8 cm
Largeur de l'emballage 2 9 cm
Longueur de l'emballage 2 12 cm
Type d'emballage 3 S02
Nb produits dans l'emballage 3 120
Poids de l'emballage 3 2,148 kg
Hauteur de l'emballage 3 15 cm
Largeur de l'emballage 3 30 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Offer Sustainability
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 months