Beschrijving polen
|
3P
|
Type net
|
AC
|
Gebruikscategorie
|
Categorie A conform IEC 60947-2
AC-3 conform IEC 60947-4-1
AC-3e conform IEC 60947-4-1
|
Netfrequentie
|
50/60 Hz conform IEC 60947-4-1
|
Bevestigingsmethode
|
35 mm symmetrische DIN-rail: afgesneden
Paneel: geschroefd (met 2 schroeven M4)
|
Motorvermogen kW
|
0,09 kW bij 400/415 V AC 50/60 Hz
|
Uitschakelvermogen
|
100 kA Icu bij 230/240 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
100 kA Icu bij 400/415 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
100 kA Icu bij 440 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
100 kA Icu bij 500 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
100 kA Icu bij 690 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
|
Ics kortsluitvermogen in dienst
|
100 % bij 230/240 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
100 % bij 400/415 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
100 % bij 440 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
100 % bij 500 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
100 % bij 690 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
|
Type bediening
|
Draaihendel
|
[In] nominale stroom
|
0,4 A
|
Instelbereik thermische bescherming
|
0,25…0,4 A conform IEC 60947-4-1
|
Magnetische uitschakelstroom
|
5 A
|
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht
|
0,4 A conform IEC 60947-4-1
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
690 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
|
[Ui] nominale isolatiespanning
|
690 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
|
[Uimp] nominale stoothoudspanning
|
6 kV conform IEC 60947-2
|
Gevoeligheid voor afwezigheid fase
|
Ja conform IEC 60947-4-1
|
Geschiktheid voor isolatie
|
Ja conform IEC 60947-1 § 7-1-6
|
Vermogensdissipatie per pool
|
2,5 W
|
Mechanische levensduur
|
100000 cycli
|
Elektrische levensduur
|
100000 cycli voor AC-3 bij 415 V In
100000 cycli voor AC-3e bij 415 V In
|
Nominale werking
|
Continu conform IEC 60947-4-1
|
Aandraaimoment
|
1,7 N.m - op schroefklemaansluitklem
|
Breedte
|
45 mm
|
Hoogte
|
89 mm
|
Diepte
|
97 mm
|
Kleur
|
Donkergrijs
|