Description des pôles
|
3P
|
Type de réseau
|
C.a.
|
Catégorie d'emploi
|
Catégorie A conforme à IEC 60947-2
AC-3 conforme à IEC 60947-4-1
AC-3e conforme à IEC 60947-4-1
|
Fréquence réseau
|
50/60 Hz conforme à IEC 60947-4-1
|
Mode de fixation
|
Rail DIN symétrique 35 mm: pincé
Épaisseur de tôle: vissé (avec 2 x vis M4)
|
Puissance moteur kW
|
0,75 kW à 400/415 V c.a. 50/60 Hz
1,1 kW à 500 V c.a. 50/60 Hz
1,5 kW à 690 V c.a. 50/60 Hz
|
Pouvoir de coupure
|
100 kA Icu à 230/240 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
100 kA Icu à 400/415 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
100 kA Icu à 440 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
100 kA Icu à 500 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
8 kA Icu à 690 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
|
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
|
100 % à 230/240 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
100 % à 400/415 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
100 % à 440 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
100 % à 500 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
100 % à 690 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
|
Type de commande
|
Poignée rotative
|
[In] courant assigné d'emploi
|
2,5 A
|
Zone de réglage de protection thermique
|
1,6…2,5 A conforme à IEC 60947-4-1
|
Courant de déclenchement magnétique
|
33,5 A
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
2,5 A conforme à IEC 60947-4-1
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
690 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
690 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV conforme à IEC 60947-2
|
Sensibilité à une perte de phase
|
Oui conforme à IEC 60947-4-1
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui conforme à IEC 60947-1 § 7-1-6
|
Puissance dissipée par pôle
|
2,5 W
|
Durée de vie mécanique
|
100000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
100000 cycle pour AC-3 à 415 V In
100000 cycle pour AC-3e à 415 V In
|
Service assigné
|
Continu conforme à IEC 60947-4-1
|
Couple de serrage
|
1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier
|
Largeur
|
45 mm
|
Hauteur
|
89 mm
|
Profondeur
|
97 mm
|
Couleur
|
Gris foncé
|
Normes
|
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
|
Certifications du produit
|
CCC
UL
CSA
EAC
ATEX
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
RINA
DNV-GL
UKCA
|
Degré de protection IK
|
IK04
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforme à IEC 60529
|
Tenue climatique
|
Conforme à IACS E10
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…80 °C
|
Tenue au feu
|
960 °C conforme à IEC 60695-2-11
|
Température de fonctionnement
|
-20…60 °C
|
Robustesse mécanique
|
Chocs: 30 Gn pour 11 ms
Vibrations: 5 Gn, 5...150 Hz
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m
|