Schneider-Electric
 
GV2P10 image- sis-tarif
GV2P10
disjoncteur moteur GV2-P - 4..6,3 A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys Deca
Nom du produit TeSys GV2
TeSys Deca
Type de produit ou de composant Disjoncteur moteur
Nom abrégé d'appareil GV2P
Application de l’appareil Protection moteur
Technologie de déclencheur Thermique-magnétique
Complémentaires
Description des pôles 3P
Type de réseau C.a.
Catégorie d'emploi Catégorie A conforme à IEC 60947-2
AC-3 conforme à IEC 60947-4-1
AC-3e conforme à IEC 60947-4-1
Fréquence réseau 50/60 Hz conforme à IEC 60947-4-1
Mode de fixation Rail DIN symétrique 35 mm: pincé
Épaisseur de tôle: vissé (avec 2 x vis M4)
Puissance moteur kW 2,2 kW à 400/415 V c.a. 50/60 Hz
3 kW à 500 V c.a. 50/60 Hz
4 kW à 690 V c.a. 50/60 Hz
Pouvoir de coupure 100 kA Icu à 230/240 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
100 kA Icu à 400/415 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
100 kA Icu à 440 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
100 kA Icu à 500 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
6 kA Icu à 690 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit 100 % à 230/240 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
100 % à 400/415 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
100 % à 440 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
100 % à 500 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
100 % à 690 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
Type de commande Poignée rotative
[In] courant assigné d'emploi 6,3 A
Zone de réglage de protection thermique 4…6,3 A conforme à IEC 60947-4-1
Courant de déclenchement magnétique 78 A
[Ith] courant thermique conventionnel 6,3 A conforme à IEC 60947-4-1
[Ue] tension assignée d'emploi 690 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
[Ui] tension assignée d'isolement 690 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV conforme à IEC 60947-2
Sensibilité à une perte de phase Oui conforme à IEC 60947-4-1
Aptitude au sectionnement Oui conforme à IEC 60947-1 § 7-1-6
Puissance dissipée par pôle 2,5 W
Durée de vie mécanique 100000 cycle
Durée de vie électrique 100000 cycle pour AC-3 à 415 V In
100000 cycle pour AC-3e à 415 V In
Service assigné Continu conforme à IEC 60947-4-1
Couple de serrage 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier
Largeur 45 mm
Hauteur 89 mm
Profondeur 97 mm
Couleur Gris foncé
Environnement
Normes EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
Certifications du produit CCC
UL
CSA
EAC
ATEX
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
RINA
DNV-GL
UKCA
Degré de protection IK IK04
Degré de protection IP IP20 conforme à IEC 60529
Tenue climatique Conforme à IACS E10
Température ambiante pour le stockage -40…80 °C
Tenue au feu 960 °C conforme à IEC 60695-2-11
Température de fonctionnement -20…60 °C
Robustesse mécanique Chocs: 30 Gn pour 11 ms
Vibrations: 5 Gn, 5...150 Hz
Altitude de fonctionnement 2000 m
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,800 cm
Largeur de l'emballage 1 9,500 cm
Longueur de l'emballage 1 10,000 cm
Poids de l'emballage 1 322,000 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 20
Hauteur de l'emballage 2 15,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 6,758 kg
Type d'emballage 3 P06
Nb produits dans l'emballage 3 320
Hauteur de l'emballage 3 75,000 cm
Largeur de l'emballage 3 60,000 cm
Longueur de l'emballage 3 80,000 cm
Poids de l'emballage 3 114,608 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 months