Schneider-Electric
 
GVAE11 image- sis-tarif
GVAE11
contact auxiliaire - 1 O + 1 F
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
TeSys Deca
Nom abrégé d'appareil GVAE
Type de produit ou de composant Bloc de contact auxiliaire
Compatibilité produit GV2P
GV2RT
GV2ME
GV3L
GV2LE
GV3P
GV2L
Emplacement de montage Avant
Composition des pôles 1F+1O
Quantité du lot Jeu de 10
Complémentaires
[Ui] tension assignée d'isolement 300 V conforme à UL 508
300 V conforme à CSA C22.2 No 14
250 V conforme à IEC 60947-1
[Ue] tension assignée d'emploi 24...240 V c.a.
24...60 V c.c.
[Ith] courant thermique conventionnel 2,5 A
Durée de vie mécanique 100000 cycle
Courant commuté minimum 5 mA
Tension de commutation minimale 17 V
Type de protection Fusible gG 10 A
Disjoncteur GB2CB06 10 A
Puissance assignée d'emploi en VA 120 VA à 110…120 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle
120 VA à 230…240 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle
48 VA à 24 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle
60 VA à 48 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle
Puissance assignée d'emploi en W 15 W à 48 V DC-13 - durabilité électrique: 100000 cycle
24 W à 24 V DC-13 - durabilité électrique: 100000 cycle
9 W à 60 V DC-13 - durabilité électrique: 100000 cycle
Couple de serrage 1,4 N.m - sur borniers à vis-étrier
Hauteur 11 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 29 mm
Poids du produit 0,02 kg
Environnement
Caractéristique d'environnement Environnement normal
Certifications du produit UKCA
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,200 cm
Largeur de l'emballage 1 6,000 cm
Longueur de l'emballage 1 7,000 cm
Poids de l'emballage 1 17,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 6,200 cm
Largeur de l'emballage 2 12,000 cm
Longueur de l'emballage 2 7,400 cm
Poids de l'emballage 2 174,000 g
Type d'emballage 3 S02
Nb produits dans l'emballage 3 220
Hauteur de l'emballage 3 15,000 cm
Largeur de l'emballage 3 30,000 cm
Longueur de l'emballage 3 40,000 cm
Poids de l'emballage 3 4,123 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 months