Puissance moteur kW
|
22 kW at 220...230 V c.a. 50/60 Hz
37 kW at 380...400 V c.a. 50/60 Hz
45 kW at 660...690 V c.a. 50/60 Hz
55 kW at 500 V c.a. 50/60 Hz
45 kW at 415...440 V c.a. 50/60 Hz
|
Code de compatibilité
|
LC1D
|
Composition des contacts pôle puissance
|
4F
|
Fréquence
|
Sans
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
125 A (at 60 °C) for circuit de puissance
|
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms
|
1100 A at 440 V for circuit de puissance conforming to IEC 60947
|
Pouvoir assigné de coupure
|
1100 A at 440 V for circuit de puissance conforming to IEC 60947
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
640 A 40 °C - 10 s for circuit de puissance
990 A 40 °C - 1 s for circuit de puissance
135 A 40 °C - 10 min. for circuit de puissance
320 A 40 °C - 1 min. for circuit de puissance
|
Calibre du fusible à associer
|
200 A gG at <= 690 V coordination type 1 for circuit de puissance
160 A gG at <= 690 V coordination type 2 for circuit de puissance
|
Impédance moyenne
|
0,8 mOhm - Ith 125 A 50 Hz for circuit de puissance
|
Puissance dissipée par pôle
|
12,5 W AC-1
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
Circuit de puissance: 600 V CSA certifié
Circuit de puissance: 600 V UL certifié
Circuit de puissance: 1000 V conforme à IEC 60947-4-1
|
Catégorie de surtension
|
III
|
Niveau de pollution
|
3
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV conforme à IEC 60947
|
Niveau de fiabilité de la sécurité
|
B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale conforme à EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique conforme à EN/ISO 13849-1
|
Durée de vie mécanique
|
4 Millions de manœuvres
|
Durée de vie électrique
|
0,8 Millions de manœuvres 125 A AC-1 à Ue <= 440 V
|
Type de circuit de contrôle
|
CA à 50/60 Hz
|
Technologie bobine
|
Sans module suppresseur intégré
|
Plage de tension du circuit de commande
|
0,85...1,1 Uc -40…55 °C opérationnel c.a. 60 Hz
0,3 à 0,6 Uc -40…70 °C perte de niveau c.a. 50/60 Hz
0,8 à 1,1 Uc -40…55 °C opérationnel c.a. 50 Hz
1...1,1 Uc 55…70 °C opérationnel c.a. 50/60 Hz
|
Consommation moyenne à l'appel en VA
|
245 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
245 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
26 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
26 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Dissipation thermique
|
6…10 W at 50/60 Hz
|
Temps de fonctionnement
|
20...35 ms fermeture
6...20 ms ouverture
|
Taux de fonctionnement maximal
|
3600 cyc/h à <60 °C
|
Mode de raccordement
|
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: souple avec extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: souple avec extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: souple sans extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1…4 mm² - cable stiffness: souple sans extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: rigide sans extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1…4 mm² - cable stiffness: rigide sans extrémité de câble
Circuit de puissance: connecteur 1 4…50 mm² - cable stiffness: souple sans extrémité de câble
Circuit de puissance: connecteur 2 4…25 mm² - cable stiffness: souple sans extrémité de câble
Circuit de puissance: connecteur 1 4…50 mm² - cable stiffness: souple avec extrémité de câble
Circuit de puissance: connecteur 2 4…16 mm² - cable stiffness: souple avec extrémité de câble
Circuit de puissance: connecteur 1 4…50 mm² - cable stiffness: rigide sans extrémité de câble
Circuit de puissance: connecteur 2 4…25 mm² - cable stiffness: rigide sans extrémité de câble
|
Couple de serrage
|
Télécommande: 1,2 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
Télécommande: 1,2 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2
Circuit de puissance: 12 N.m - sur connecteur - avec tournevis plat Ø 6 à Ø 8 mm
Circuit de puissance: 12 N.m - sur connecteur hexagonal 4 mm
Télécommande: 1,2 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis pozidriv n°2
|
Support de montage
|
Rail
Platine
|
Normes
|
CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
|
Certifications du produit
|
GOST
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
UL
CSA
RINA
GL
CCC
BV
|
Degré de protection IP
|
IP20 face avant conforme à IEC 60529
|
Traitement de protection
|
TH conforme à IEC 60068-2-30
|
Tenue climatique
|
Conforme à IACS E10 exposition à la chaleur humide
|
Température ambiante autour de l'appareil
|
-40…60 °C
60…70 °C avec déclassement
|
Altitude de fonctionnement
|
0...3000 m
|
Tenue au feu
|
850 °C conforme à IEC 60695-2-1
|
Tenue à la flamme
|
V1 conforme à UL 94
|
Robustesse mécanique
|
Vibrations contacteur ouvert (2 Gn, 5...300 Hz)
Chocs contacteur ouvert (8 Gn pour 11 ms)
Vibrations contacteur fermé (3 Gn, 5...300 Hz)
Chocs contacteur fermé (10 Gn pour 11 ms)
|
Hauteur
|
127 mm
|
Largeur
|
96 mm
|
Profondeur
|
125 mm
|
Poids du produit
|
1,76 kg
|