Schneider-Electric
 
LC1F185 foto- sis-tarif
LC1F185
Contactor 185A AC3 3 polen zonder spoel TeSys modelF
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma TeSys
Productnaam TeSys F
Type product of component Contactor
Korte naam apparaat LC1F
Toepassing contactor Resistieve belasting
Motorsturing
Gebruikscategorie AC-3
AC-4
AC-1
Beschrijving polen 3P
Samenstelling vermogenspoolcontact 3 NO
[Ue] nominale bedrijfspanning <= 690 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
Ie toegekende bedrijfstroom 275 A (bij <40 °C) bij <= 440 V AC-1
185 A (bij <55 °C) bij <= 440 V AC-3
Motorvermogen kW 100 kW at 415 V AC 50/60 Hz (AC-3)
100 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
110 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
90 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
55 kW at 220...240 V AC 50/60 Hz (AC-3)
110 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
33 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
Complementaire kenmerken
[Uc] spanning stuurkring 24...575 V AC 40...400 Hz with LX9 coil
24...460 V DC met LX4-spoel
100...250V AC 50/60 Hz with LXE coil
100...380 V DC with LXE coil
[Uimp] nominale stoothoudspanning 8 kV
Overspanningscategorie III
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht 275 A (at 40 °C)
Irms nominale maakcapaciteit 1850 A conforming to IEC 60947-4-1
Nominaal uitschakelvermogen 1480 A conforming to IEC 60947-4-1
[Icw] nominale korte-duurpiekstroom 1500 A 40 °C - 10 s
920 A 40 °C - 30 s
740 A 40 °C - 1 min
500 A 40 °C - 3 min
400 A 40 °C - 10 min
Geassocieerde zekeringwaarde 200 A aM at <= 440 V
315 A gG at <= 440 V
Gemiddelde impedantie 0,33 mOhm - Ith 275 A 50 Hz
[Ui] nominale isolatiespanning 1000 V conform IEC 60947-4-1
1500 V conform VDE 0110 groep C
Vermogensdissipatie per pool 25 W AC-1
12 W AC-3
Spanningslimieten controlecircuit Operationeel: 0.85...1.1 Uc AC 40...400 Hz with LX9 coil
Uitval: 0.2...0.55 Uc AC 40...400 Hz with LX9 coil
Operationeel: 0.85...1.1 Uc DC met LX4-spoel
Uitval: 0.15...0.2 Uc DC met LX4-spoel
Operationeel: 85...275 V AC 50/60 Hz with LXE coil
Uitval: 0...60 V AC 50/60 Hz with LXE coil
Operationeel: 85...418 V DC with LXE coil
Uitval: 0...45 V DC with LXE coil
Warmteafvoer 8…9,8 W
2,2…2,5 W
Werkingstijd 35 ms sluiten voor with LX9 coil
130 ms openen voor with LX9 coil
30...40 ms sluiten voor met LX4-spoel
30...50 ms openen voor met LX4-spoel
40...80 ms sluiten voor with LXE coil
6...54 ms openen voor with LXE coil
Montagesteun Plaat
Normen IEC 60947-4-1
EN 60947-1
JIS C8201-4-1
EN 60947-4-1
IEC 60947-1
Productcertificeringen ABS
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
CSA
CB
UL
BV
RMRoS
DNV
UKCA
Aansluitingen - klemmen Vermogenskring: staaf 2 kabel(s) - railsectie: 25 x 3 mm
Vermogenskring: ringkabelschoenklemmen 1 kabel(s) 150 mm²
Vermogenskring: connector 1 kabel(s) 150 mm²
Vermogenskring: bevestiging met bouten
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1…4 mm²flexibel zonder
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1…4 mm²flexibel met
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1…4 mm²flexibel met
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1…2,5 mm²rigide zonder
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1…4 mm²
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1…4 mm²
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1,0 kabel(s) 0,2…2,5 mm²flexibel zonder
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1,0 kabel(s) 0,25…2,5 mm²flexibel met
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1,0 kabel(s) 0,2…2,5 mm²rigide zonder
Aandraaimoment Vermogenskring: 18 N.m
Stuurkring: 1,2 N.m
Stuurkring: 0,6 N.m
Mechanische levensduur 10 Miljoen schakelingen
Inschakelstroom in VA 950…1180 VA, 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)with LX9 coil
737…902 VA (at 20 °C)met LX4-spoel
280…310 VA, 50/60 Hz cos phi 0,5 (at 20 °C)with LXE coil
270…320 VA (at 20 °C)with LXE coil
Hold-in stroomverbruik in VA 8,9…10,9 VA, 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)with LX9 coil
4,13…5,07 VA (at 20 °C)met LX4-spoel
4,5…7,0 VA, 50/60 Hz cos phi 0,5 (at 20 °C)with LXE coil
2,5…4,0 VA (at 20 °C)with LXE coil
Compatibiliteitscode LC1F
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP2x voorkant met ommantelingen conform IEC 60529
IP2x voorkant met ommantelingen conform VDE 0106
Beschermende behandeling TH
Omgevingstemperatuur bij werking -5…55 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag -60…80 °C
Toegelaten omgevingsluchttemperatuur rondom apparaat -40…70 °C
Mechanische stevigheid Trillingen contactor open: 2 Gn. 5...300 Hz
Trillingen contactor gesloten: 5 Gn, 5...300 Hz
Schokken contactor open: 7 Gn for 1/2 sine wave (11 ms)
Schokken contactor gesloten: 15 Gn voor 1/2 sinusgolf (11 ms)
Hoogte 174 mm
Breedte 168,5 mm
Diepte 181 mm
Nettogewicht 5,45 kg
Kleur -
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 24,000 cm
Package 1 Width 27,000 cm
Package 1 Length 25,000 cm
Package 1 Weight 4,379 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 61,048 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij Ja
Contractuële waarborg
Garantie 18 months