Schneider-Electric
 
LC2D09B7 image- sis-tarif
LC2D09B7
contacteur inverseur TeSys LC2-D - 3P - AC-3 440V 9 A - bobine 24 V CA
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
TeSys Deca
Nom du produit TeSys D
TeSys Deca
Type de produit ou de composant Contacteur-inverseur
Nom abrégé d'appareil LC2D
Application du contacteur Commande du moteur
Charge résistive
Catégorie d'emploi AC-3
AC-1
AC-3e
Présentation du produit Préassemblé avec barre bus d'alimentation réversible
Description des pôles 3P
Composition des contacts de la colonne d'alimentation 3 NO
[Ue] tension assignée d'emploi Circuit de puissance: <= 690 V c.a. 25...400 Hz
Circuit de puissance: <= 300 V c.c.
[Ie] courant assigné d'emploi 9 A (at <60 °C) at <= 440 V c.a. AC-3 for circuit de puissance
25 A (at <60 °C) at <= 440 V c.a. AC-1 for circuit de puissance
Puissance moteur kW 2,2 kW at 220...230 V c.a. 50...60 Hz
4 kW at 380...400 V c.a. 50...60 Hz
4 kW at 415 V c.a. 50...60 Hz
4 kW at 440 V c.a. 50...60 Hz
5,5 kW at 500 V c.a. 50...60 Hz
5,5 kW at 660...690 V c.a. 50...60 Hz
Puissance moteur HP (UL / CSA) 0,5 hp at 115 V c.a. 60 Hz for monophasé motors
1 hp at 230/240 V c.a. 60 Hz for monophasé motors
2 hp at 200/208 V c.a. 60 Hz for triphasé motors
2 hp at 230/240 V c.a. 60 Hz for triphasé motors
5 hp at 460/480 V c.a. 60 Hz for triphasé motors
7,5 hp at 575/600 V c.a. 60 Hz for triphasé motors
Type de circuit de contrôle CA à 50/60 Hz
[Uc] tension circuit de commande 24 V c.a. 50/60 Hz
Contacts auxiliaires disponibles sur chaque contacteur 1F+1O
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV conforme à IEC 60947
Catégorie de surtension III
[Ith] courant thermique conventionnel 10 A (at 60 °C) for circuit de signalisation
25 A (at 60 °C) for circuit de puissance
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms 250 A at 440 V for circuit de puissance conforming to IEC 60947
140 A c.a. for circuit de signalisation conforming to IEC 60947-5-1
250 A c.c. for circuit de signalisation conforming to IEC 60947-5-1
Pouvoir assigné de coupure 250 A at 440 V for circuit de puissance conforming to IEC 60947
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 30 A 40 °C - 10 min. for circuit de puissance
61 A 40 °C - 1 min. for circuit de puissance
105 A 40 °C - 10 s for circuit de puissance
210 A 40 °C - 1 s for circuit de puissance
100 A - 1 s for circuit de signalisation
120 A - 500 ms for circuit de signalisation
140 A - 100 ms for circuit de signalisation
Calibre du fusible à associer 25 A gG at <= 690 V coordination type 1 for circuit de puissance
20 A gG at <= 690 V coordination type 2 for circuit de puissance
10 A gG for circuit de signalisation conforming to IEC 60947-5-1
Impédance moyenne 2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz for circuit de puissance
[Ui] tension assignée d'isolement Circuit de puissance: 690 V conforme à IEC 60947-4-1
Circuit de puissance: 600 V CSA certifié
Circuit de puissance: 600 V UL certifié
Circuit de signalisation: 690 V conforme à IEC 60947-1
Circuit de signalisation: 600 V CSA certifié
Circuit de signalisation: 600 V UL certifié
Durée de vie électrique 0,6 Millions de manœuvres 25 A AC-1 à Ue <= 440 V
2 Millions de manœuvres 9 A AC-3 à Ue <= 440 V
2 Millions de manœuvres 9 A AC-3e à Ue <= 440 V
Puissance dissipée par pôle 0,2 W AC-3
1,56 W AC-1
0,2 W AC-3e
Capot avant Avec
Type de verrouillage Mécanique
Support de montage Platine
Rail
Normes CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
CEI 60335-1
Certifications du produit DNV
CSA
CCC
UL
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
RINA
GOST
UKCA
Mode de raccordement Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple sans
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple avec embout de câble
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec embout de câble
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²rigide
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²rigide
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple sans
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple avec embout de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec embout de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²rigide
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²rigide
Couple de serrage Circuit de puissance: 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
Circuit de puissance: 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2
Télécommande: 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
Télécommande: 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2
Télécommande: 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis pozidriv n°2
Circuit de puissance: 2,5 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis pozidriv n°2
Temps de fonctionnement 12...22 ms fermeture
4...19 ms ouverture
Niveau de fiabilité de la sécurité B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale conforme à EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique conforme à EN/ISO 13849-1
Durée de vie mécanique 15 Millions de manœuvres
Taux de fonctionnement maximal 3600 cyc/h à <60 °C
Complémentaires
Technologie bobine Sans module suppresseur intégré
Plage de tension du circuit de commande 0,3 à 0,6 Uc -40…70 °C perte de niveau c.a. 50/60 Hz
0,8 à 1,1 Uc -40…60 °C opérationnel c.a. 50 Hz
0,85...1,1 Uc -40…60 °C opérationnel c.a. 60 Hz
1...1,1 Uc 60…70 °C opérationnel c.a. 50/60 Hz
Consommation moyenne à l'appel en VA 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en VA 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Dissipation thermique 2…3 W à 50/60 Hz
Type de contacts auxiliaires Type branchés mécaniquement 1F+1O conforme à IEC 60947-5-1
Type contact miroir 1 ''O'' conforme à IEC 60947-4-1
Fréquence circuit signalisation 25...400 Hz
Courant commuté minimum 5 mA for circuit de signalisation
Tension de commutation minimale 17 V for circuit de signalisation
Temps de non-chevauchement 1,5 ms sur désexcitation entre contact NC et NO
1,5 ms sur excitation entre contact NC et NO
Résistance d'isolement > 10 MΩ for circuit de signalisation
Environnement
Degré de protection IP IP20 face avant conforme à IEC 60529
Tenue climatique Conforme à IACS E10
Conforme à CEI 60947-1 Annexe Q catégorie D
Traitement de protection TH conforme à IEC 60068-2-30
Niveau de pollution 3
Température de fonctionnement -40…60 °C
60…70 °C avec déclassement
Température ambiante pour le stockage -60…80 °C
Altitude de fonctionnement 0...3000 m
Tenue au feu 850 °C conforme à IEC 60695-2-1
Tenue à la flamme V1 conforme à UL 94
Robustesse mécanique Vibrations contacteur ouvert: 2 Gn, 5...300 Hz
Vibrations contacteur fermé: 4 Gn, 5...300 Hz
Chocs contacteur ouvert: 10 Gn pour 11 ms
Chocs contacteur fermé: 15 Gn pour 11 ms
Hauteur 77 mm
Largeur 90 mm
Profondeur 86 mm
Poids du produit 0,687 kg
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 9,400 cm
Largeur de l'emballage 1 11,400 cm
Longueur de l'emballage 1 13,800 cm
Poids de l'emballage 1 811,000 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 6
Hauteur de l'emballage 2 15,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 5,220 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 months