Gamme
|
TeSys
TeSys Deca
|
Nom du produit
|
TeSys D
TeSys Deca
|
Type de produit ou de composant
|
Contacteur-inverseur
|
Nom abrégé d'appareil
|
LC2D
|
Application du contacteur
|
Commande du moteur
Charge résistive
|
Catégorie d'emploi
|
AC-1
AC-3
AC-3e
|
Présentation du produit
|
Préassemblé avec barre bus d'alimentation réversible
|
Description des pôles
|
3P
|
Composition des contacts de la colonne d'alimentation
|
3 NO
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
Circuit de puissance: <= 690 V c.a. 25...400 Hz
Circuit de puissance: <= 300 V c.c.
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
32 A (at <60 °C) at <= 440 V c.a. AC-3 for circuit de puissance
50 A (at <60 °C) at <= 440 V c.a. AC-1 for circuit de puissance
32 A (at <60 °C) at <= 440 V c.a. AC-3e for circuit de puissance
|
Puissance moteur kW
|
7,5 kW at 220...230 V c.a. 50...60 Hz
15 kW at 380...400 V c.a. 50...60 Hz
15 kW at 415 V c.a. 50...60 Hz
15 kW at 440 V c.a. 50...60 Hz
18,5 kW at 500 V c.a. 50...60 Hz
18,5 kW at 660...690 V c.a. 50...60 Hz
|
Puissance moteur HP (UL / CSA)
|
2 hp at 115 V c.a. 60 Hz for monophasé motors
5 hp at 230/240 V c.a. 60 Hz for monophasé motors
10 hp at 200/208 V c.a. 60 Hz for triphasé motors
10 hp at 230/240 V c.a. 60 Hz for triphasé motors
20 hp at 460/480 V c.a. 60 Hz for triphasé motors
30 hp at 575/600 V c.a. 60 Hz for triphasé motors
|
Type de circuit de contrôle
|
CA à 50/60 Hz
|
[Uc] tension circuit de commande
|
230 V c.a. 50/60 Hz
|
Contacts auxiliaires disponibles sur chaque contacteur
|
1F+1O
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV conforme à IEC 60947
|
Catégorie de surtension
|
III
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
10 A (at 60 °C) for circuit de signalisation
50 A (at 60 °C) for circuit de puissance
|
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms
|
140 A c.a. for circuit de signalisation conforming to IEC 60947-5-1
250 A c.c. for circuit de signalisation conforming to IEC 60947-5-1
550 A at 440 V for circuit de puissance conforming to IEC 60947
|
Pouvoir assigné de coupure
|
550 A at 440 V for circuit de puissance conforming to IEC 60947
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
60 A 40 °C - 10 min. for circuit de puissance
138 A 40 °C - 1 min. for circuit de puissance
260 A 40 °C - 10 s for circuit de puissance
430 A 40 °C - 1 s for circuit de puissance
100 A - 1 s for circuit de signalisation
120 A - 500 ms for circuit de signalisation
140 A - 100 ms for circuit de signalisation
|
Calibre du fusible à associer
|
10 A gG for circuit de signalisation conforming to IEC 60947-5-1
63 A gG at <= 690 V coordination type 1 for circuit de puissance
63 A gG at <= 690 V coordination type 2 for circuit de puissance
|
Impédance moyenne
|
2 mOhm - Ith 50 A 50 Hz for circuit de puissance
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
Circuit de puissance: 690 V conforme à IEC 60947-4-1
Circuit de puissance: 600 V CSA certifié
Circuit de puissance: 600 V UL certifié
Circuit de signalisation: 690 V conforme à IEC 60947-1
Circuit de signalisation: 600 V CSA certifié
Circuit de signalisation: 600 V UL certifié
|
Durée de vie électrique
|
1,65 Millions de manœuvres 32 A AC-3 à Ue <= 440 V
1,4 Millions de manœuvres 50 A AC-1 à Ue <= 440 V
1,65 Millions de manœuvres 32 A AC-3e à Ue <= 440 V
|
Puissance dissipée par pôle
|
2 W AC-3
5 W AC-1
2 W AC-3e
|
Capot avant
|
Avec
|
Type de verrouillage
|
Mécanique
|
Support de montage
|
Platine
Rail
|
Normes
|
CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
CEI 60335-1
|
Certifications du produit
|
UL
CSA
RINA
GOST
CCC
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
BV
UKCA
CB
|
Mode de raccordement
|
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple sans
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple avec embout de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec embout de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²rigide
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²rigide
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 2,5…10 mm²souple sans
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 2,5…10 mm²souple sans
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…10 mm²souple avec embout de câble
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5…6 mm²souple avec embout de câble
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5…10 mm²rigide
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 2,5…10 mm²rigide
|
Couple de serrage
|
Télécommande: 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
Télécommande: 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2
Circuit de puissance: 2,5 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
Circuit de puissance: 2,5 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2
Télécommande: 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis pozidriv n°2
Circuit de puissance: 2,5 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis pozidriv n°2
|
Temps de fonctionnement
|
12...22 ms fermeture
4...19 ms ouverture
|
Niveau de fiabilité de la sécurité
|
B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale conforme à EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique conforme à EN/ISO 13849-1
|
Durée de vie mécanique
|
15 Millions de manœuvres
|
Taux de fonctionnement maximal
|
3600 cyc/h à <60 °C
|
Technologie bobine
|
Sans module suppresseur intégré
|
Plage de tension du circuit de commande
|
0,3 à 0,6 Uc -40…70 °C perte de niveau c.a. 50/60 Hz
0,8 à 1,1 Uc -40…60 °C opérationnel c.a. 50 Hz
0,85...1,1 Uc -40…60 °C opérationnel c.a. 60 Hz
1...1,1 Uc 60…70 °C opérationnel c.a. 50/60 Hz
|
Consommation moyenne à l'appel en VA
|
70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Dissipation thermique
|
2…3 W à 50/60 Hz
|
Type de contacts auxiliaires
|
Type branchés mécaniquement 1F+1O conforme à IEC 60947-5-1
Type contact miroir 1 ''O'' conforme à IEC 60947-4-1
|
Fréquence circuit signalisation
|
25...400 Hz
|
Courant commuté minimum
|
5 mA for circuit de signalisation
|
Tension de commutation minimale
|
17 V for circuit de signalisation
|
Temps de non-chevauchement
|
1,5 ms sur désexcitation entre contact NC et NO
1,5 ms sur excitation entre contact NC et NO
|
Résistance d'isolement
|
> 10 MΩ for circuit de signalisation
|