Schneider-Electric
 
LC3D18AB7 image- sis-tarif
LC3D18AB7
démarreur étoile triangle sur platine TeSys LC3-D - bobine 24 V CA
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
TeSys Deca
Nom du produit TeSys Deca
Type de produit ou de composant Démarreur Star Delta
Nom abrégé d'appareil LC3D
Application du contacteur Commande du moteur
Catégorie d'emploi AC-3
Présentation du produit Précâblé
Description des pôles 3 3P
Composition des contacts de la colonne d'alimentation 3 3 NO
[Ue] tension assignée d'emploi Circuit de puissance: <= 690 V c.a. 25...400 Hz
[Ie] courant assigné d'emploi 18 A (at <60 °C) at <= 440 V c.a. AC-3 for circuit de puissance
Puissance moteur kW 11 kW à 220/230 V c.a. 50/60 Hz
22 kW à 415 V c.a. 50/60 Hz
22 kW à 440 V c.a. 50/60 Hz
18,5 kW à 380/400 V c.a. 50/60 Hz
Type de circuit de contrôle CA à 50/60 Hz
[Uc] tension circuit de commande 24 V c.a. 50/60 Hz
Contacts auxiliaires disponibles sur chaque contacteur 1 ''O'' pour contacteur étoile KM1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV conforme à IEC 60947
Catégorie de surtension III
[Ui] tension assignée d'isolement Circuit de puissance: 690 V conforme à IEC 60947-4-1
Circuit de puissance: 600 V CSA certifié
Circuit de puissance: 600 V UL certifié
Circuit de signalisation: 690 V conforme à IEC 60947-1
Circuit de signalisation: 600 V CSA certifié
Circuit de signalisation: 600 V UL certifié
Durée de vie électrique 1,65 Millions de manœuvres 18 A AC-3 à Ue <= 440 V
Couvercle de sécurité Capot de protection
Type de verrouillage Mécanique
Support de montage Platine
Normes IEC 60947-5-1
EN 60947-5-1
UL 508
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-4-1
EN 60947-4-1
CEI 60335-1
Certifications du produit BV
CSA
RINA
GOST
UL
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
CCC
Complémentaires
Mode de raccordement Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: souple sans extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1…4 mm² - cable stiffness: souple sans extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: souple avec extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: souple avec extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: rigide sans extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1…4 mm² - cable stiffness: rigide sans extrémité de câble
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 1,5…6 mm² - cable stiffness: souple sans extrémité de câble
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: souple sans extrémité de câble
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 1…6 mm² - cable stiffness: souple avec extrémité de câble
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 1…4 mm² - cable stiffness: souple avec extrémité de câble
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 1,5…6 mm² - cable stiffness: rigide sans extrémité de câble
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: rigide sans extrémité de câble
Couple de serrage Circuit de puissance: 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
Circuit de puissance: 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2
Télécommande: 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
Télécommande: 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2
Circuit de puissance: 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis pozidriv n°2
Télécommande: 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis pozidriv n°2
Taux de fonctionnement maximal 30 cyc/h à <60 °C
Temps de démarrage 30 s
Technologie bobine Sans module suppresseur intégré
Plage de tension du circuit de commande Perte de niveau: 0,3 à 0,6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C)
Opérationnel: 0,8 à 1,1 Uc at 50 Hz (at <60 °C)
Opérationnel: 0,85...1,1 Uc at 60 Hz (at <60 °C)
Consommation moyenne à l'appel en VA 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en VA 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Dissipation thermique 2…3 W à 50/60 Hz
Type de contacts auxiliaires Branchés mécaniquement conforme à IEC 60947-5-1 3 1F+1O
Contact miroir conforme à IEC 60947-4-1 3 1 ''O''
Fréquence circuit signalisation 25...400 Hz
Courant commuté minimum 5 mA for circuit de signalisation
Tension minimale de commutation 17 V pour circuit de signalisation
Temps de non-chevauchement 1,5 ms sur désexcitation entre contact NC et NO
1,5 ms sur excitation entre contact NC et NO
Largeur 144 mm
Hauteur 124 mm
Profondeur 143 mm
Poids du produit 1,73 kg
Environnement
Résistance d'isolement > 10 MΩ for circuit de signalisation
Degré de protection IP IP20 face avant conforme à IEC 60529
Tenue climatique Conforme à IACS E10
Conforme à CEI 60947-1 Annexe Q catégorie D
Traitement de protection TH conforme à IEC 60068-2-30
Niveau de pollution 3
Température ambiante pour le stockage -60…80 °C
Température de fonctionnement -40…70 °C à Uc
Altitude de fonctionnement 3000 m sans
Tenue au feu 850 °C conforme à IEC 60695-2-1
Tenue à la flamme V1 conforme à UL 94
Robustesse mécanique Vibrations contacteur ouvert: 2 Gn, 5...300 Hz
Vibrations contacteur fermé: 4 Gn, 5...300 Hz
Chocs contacteur ouvert: 10 Gn pour 11 ms
Chocs contacteur fermé: 15 Gn pour 11 ms
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 17,500 cm
Largeur de l'emballage 1 16,000 cm
Longueur de l'emballage 1 23,000 cm
Poids de l'emballage 1 1,764 kg
Type d'emballage 2 P06
Nb produits dans l'emballage 2 27
Hauteur de l'emballage 2 75,000 cm
Largeur de l'emballage 2 60,000 cm
Longueur de l'emballage 2 80,000 cm
Poids de l'emballage 2 60,500 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 months