Schneider-Electric
 
LP5K0901BW3 image- sis-tarif
LP5K0901BW3
contacteur inverseur TeSys LP5-K - 3P - AC-3 440V 9 A - bobine 24 V CC
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom du produit TeSys K
Type de produit ou de composant Contacteur-inverseur
Nom abrégé d'appareil LP5K
Application de l’appareil Contrôle
Application du contacteur Commande du moteur
Charge résistive
Catégorie d'emploi AC-3
AC-1
AC-4
AC-3e
Présentation du produit Préassemblé avec barre bus d'alimentation réversible
Description des pôles 3P
Composition des contacts de la colonne d'alimentation 3 NO
[Ue] tension assignée d'emploi Circuit de puissance: 690 V c.a. 50/60 Hz
Circuit de signalisation: <= 690 V c.a. 50/60 Hz
[Ie] courant assigné d'emploi 20 A (at <50 °C) at <= 440 V c.a. AC-1 for circuit de puissance
16 A (at <70 °C) at 690 V c.a. AC-1 for circuit de puissance
9 A at <= 440 V c.a. AC-3 for circuit de puissance
9 A at <= 440 V c.a. AC-3e for circuit de puissance
Puissance moteur kW 2,2 kW à 220...230 V c.a. 50/60 Hz
4 kW à 380...415 V c.a. 50/60 Hz
4 kW à 440 V c.a. 50/60 Hz
4 kW à 480 V c.a. 50/60 Hz
4 kW à 500...600 V c.a. 50/60 Hz
4 kW à 660...690 V c.a. 50/60 Hz
Type de circuit de contrôle CC basse consommation
[Uc] tension circuit de commande 24 V c.c.
Contacts auxiliaires disponibles sur chaque contacteur 1 ''O''
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV
Catégorie de surtension III
[Ith] courant thermique conventionnel 20 A (at 50 °C) for circuit de puissance
10 A (at 50 °C) for circuit de signalisation
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms 110 A c.a. for circuit de puissance conforming to NF C 63-110
110 A c.a. for circuit de puissance conforming to IEC 60947
110 A c.a. for circuit de signalisation conforming to IEC 60947
Pouvoir assigné de coupure 110 A at 415 V conforming to IEC 60947
110 A at 440 V conforming to IEC 60947
80 A at 500 V conforming to IEC 60947
110 A at 220...230 V conforming to IEC 60947
110 A at 380...400 V conforming to IEC 60947
70 A at 660...690 V conforming to IEC 60947
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 90 A 50 °C - 1 s for circuit de puissance
85 A 50 °C - 5 s for circuit de puissance
80 A 50 °C - 10 s for circuit de puissance
60 A 50 °C - 30 s for circuit de puissance
45 A 50 °C - 1 min. for circuit de puissance
40 A 50 °C - 3 min. for circuit de puissance
80 A - 1 s for circuit de signalisation
90 A - 500 ms for circuit de signalisation
110 A - 100 ms for circuit de signalisation
20 A 50 °C - >= 15 min. for circuit de puissance
Calibre du fusible à associer 25 A gG at <= 440 V for circuit de puissance
25 A aM for circuit de puissance
10 A gG for circuit de signalisation conforming to IEC 60947
10 A gG for circuit de signalisation conforming to VDE 0660
Impédance moyenne 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for circuit de puissance
[Ui] tension assignée d'isolement Circuit de puissance: 600 V conforme à UL 508
Circuit de puissance: 690 V conforme à IEC 60947-4-1
Circuit de signalisation: 690 V conforme à IEC 60947-4-1
Circuit de signalisation: 690 V conforme à IEC 60947-5-1
Circuit de signalisation: 600 V conforme à UL 508
Circuit de puissance: 600 V conforme à CSA C22.2 No 14
Circuit de signalisation: 600 V conforme à CSA C22.2 No 14
Durée de vie électrique 1,3 Millions de manœuvres 9 A AC-3 à Ue <= 440 V
1,3 Millions de manœuvres 9 A AC-3e à Ue <= 440 V
0,16 Millions de manœuvres 20 A AC-1 à Ue <= 690 V
0,02 Millions de manœuvres 54 A AC-4 à Ue <= 440 V
Type de verrouillage Mécanique
Support de montage Rail
Platine
Normes EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
Certifications du produit schéma CB
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
Mode de raccordement Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5…4 mm²rigide
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75…4 mm²souple sans
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,34…2,5 mm²souple avec embout de câble
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5…4 mm²rigide
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75…4 mm²souple sans
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,34…1,5 mm²souple avec embout de câble
Couple de serrage 0,8…1,3 N.m - sur borniers à vis-étrier empreinte Philips n°2
0,8…1,3 N.m - sur borniers à vis-étrier plat Ø 6 mm
0,8…1,3 N.m - sur borniers à vis-étrier pozidriv n°2
Temps de fonctionnement 10...20 ms désexcitation bobine + ouverture ''F''
30...40 ms excitation bobine + fermeture ''F''
Niveau de fiabilité de la sécurité B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale conforme à EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique conforme à EN/ISO 13849-1
Durée de vie mécanique 5 Millions de manœuvres
Taux de fonctionnement maximal 3600 cyc/h
Complémentaires
Technologie bobine Suppresseur à diode de limite de crête bidirectionnel incorporé
Plage de tension du circuit de commande Opérationnel: 0,7 à 1,30 Uc (at <50 °C)
Perte de niveau: 0,1...0,7 Uc (at <50 °C)
Consommation moyenne à l'appel en W 1,8 W 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en W 1,8 W à 20 °C
Dissipation thermique 1,8 W
Type de contacts auxiliaires Type instantané 1 ''O''
Courant commuté minimum 5 mA for circuit de signalisation
Tension de commutation minimale 17 V for circuit de signalisation
Distance disjointe 0,5 mm
Résistance d'isolement > 10 MΩ for circuit de signalisation
Environnement
Degré de protection IP IP20 conforme à VDE 0106
Traitement de protection TC conforme à IEC 60068
TC conforme à DIN 50016
Température de fonctionnement -25…50 °C
Température ambiante pour le stockage -50…80 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m sans
Tenue à la flamme V1 conforme à UL 94
Besoin 2 conforme à NF F 16-101
Besoin 2 conforme à NF F 16-102
Robustesse mécanique Chocs contacteur fermé, sur axe Z: 15 Gn pour 11 ms conforme à IEC 60068-2-27
Chocs contacteur ouvert, sur axe Z: 10 Gn pour 11 ms conforme à IEC 60068-2-27
Vibrations contacteur fermé: 4 Gn, 5...300 Hz conforme à IEC 60068-2-6
Vibrations contacteur ouvert: 2 Gn, 5...300 Hz conforme à IEC 60068-2-6
Chocs contacteur ouvert, sur axe X: 10 Gn pour 11 ms conforme à IEC 60068-2-27
Chocs contacteur ouvert, sur axe Y: 6 Gn pour 11 ms conforme à IEC 60068-2-27
Chocs contacteur fermé, sur axe X: 15 Gn pour 11 ms conforme à IEC 60068-2-27
Chocs contacteur fermé, sur axe Y: 10 Gn pour 11 ms conforme à IEC 60068-2-27
Hauteur 58 mm
Largeur 90 mm
Profondeur 57 mm
Poids du produit 0,49 kg
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 6,500 cm
Largeur de l'emballage 1 9,200 cm
Longueur de l'emballage 1 6,000 cm
Poids de l'emballage 1 450,000 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 20
Hauteur de l'emballage 2 15,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 9,334 kg
Type d'emballage 3 P06
Nb produits dans l'emballage 3 160
Hauteur de l'emballage 3 45,000 cm
Largeur de l'emballage 3 60,000 cm
Longueur de l'emballage 3 80,000 cm
Poids de l'emballage 3 83,820 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 months