|
|
|
LR2K0314
thermisch overbelastingsrelais - 5,5..8 A - klasse 10A
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
TeSys
|
Productnaam
|
TESYS LRK
|
Type product of component
|
Differentiële thermische overbelastingsrelais
|
Korte naam apparaat
|
LR2K
|
Relaistoepassing
|
Motorbeveiliging
|
Compatibiliteit product
|
LC7K
LC1K
LP4K
LP1K
|
Type net
|
DC
AC
|
Klasse overbelastingsuitschakeling
|
Klasse 10A conform IEC 60947-4-1
|
Instelbereik thermische bescherming
|
5,5…8 A
|
[Ui] nominale isolatiespanning
|
Vermogenskring: 690 V conform BS 4941
Vermogenskring: 690 V conform IEC 60947
Vermogenskring: 750 V conform VDE 0110 groep C
Vermogenskring: 600 V conform CSA C22.2 Nr 14
|
Complementaire kenmerken
Netfrequentie
|
<= 400 Hz
|
Montagesteun
|
Onder schakelaar
Plaat, met specifieke toebehoren
Rail, met specifieke toebehoren
|
Hulpcontacten beschikbaar op elke contactor
|
1 NO + 1 NC
|
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht
|
6 A voor signalisatiekring
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
<= 690 V voor vermogenskring
690 V AC AC-15 voor signalisatiekring
250 V DC DC-13 voor signalisatiekring
|
Geassocieerde zekeringwaarde
|
6 A gG for signalisatiekring conforming to VDE 0660
6 A gG for signalisatiekring conforming to IEC 60947
|
[Uimp] nominale stoothoudspanning
|
6 kV
|
Vermogensdissipatie per pool
|
2 W
|
Gevoeligheid voor afwezigheid fase
|
Ja conform IEC 60947-4-1
|
Lokale signalering
|
Uitschakelindicator (geel)
|
Type bediening
|
Rood drukknop: testfunctie uitschakelen
Blauw drukknop: stop en handmatige reset
Keuzeschakelaar: Manuele of automatische reset
|
Aansluitingen - klemmen
|
Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1,5…4 mm²rigide
Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1,5…4 mm²rigide
Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,75…4 mm²flexibel zonder
Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,75…4 mm²flexibel zonder
Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,34…2,5 mm²flexibel met
Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,34…1,5 mm²flexibel met
|
Aandraaimoment
|
1,3 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier Philips No 2
1,3 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier plat Ø 6 mm
1,3 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier pozidriv Nr. 2
|
Hoogte
|
58 mm
|
Breedte
|
45 mm
|
Diepte
|
65 mm
|
Nettogewicht
|
0,145 kg
|
Omgeving
Normen
|
VDE 0660
NF C 63-650
IEC 60947
BS 4941
|
Productcertificeringen
|
UL
CSA
UKCA
|
Beschermende behandeling
|
TC conform IEC 60068
TC conform DIN 50016
|
IP-beschermingsgraad
|
IP2x conform IEC 60529
|
Omgevingstemperatuur voor werking
|
-20…55 °C zonder deklassering conform IEC 60947
-30…60 °C met deklassering conform IEC 60947
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…70 °C
|
Bedrijfshoogte
|
2000 m zonder deklassering
|
Vuurbestendigheid
|
850 °C conform IEC 60695-2-1
|
Vlamvertraging
|
V1 conform UL 94
Vereisten 2 conform NF F 16-101
Vereisten 2 conform NF F 16-102
|
Mechanische stevigheid
|
Schokken normaal open contact: 10 Gn gedurende 11 ms conform IEC 60068-2-27
Schokken normaal gesloten contact: 10 Gn gedurende 11 ms conform IEC 60068-2-27
Trillingen normaal open contact: 2 Gn. 5...300 Hz conform IEC 60068-2-6
Trillingen normaal gesloten contact: 2 Gn. 5...300 Hz conform IEC 60068-2-6
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,000 cm
|
Package 1 Width
|
7,100 cm
|
Package 1 Length
|
8,200 cm
|
Package 1 Weight
|
159,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
41
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
6,756 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Contractuële waarborg
|
|