|
|
|
LV429008
Boitier Compact NSX100F 4p sans déclencheur fixe prise avant
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 25, 2024
|
|
Fin de commercialisation NOV. 06, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Compact
|
Gamme de produits
|
ComPacT NSX100...250
|
Nom abrégé d'appareil
|
NSX100F
|
Type de produit ou de composant
|
Châssis de base
|
Application de l’appareil
|
Distribution
|
Nom de disjoncteur
|
Compact NSX100F
|
Nombre de pôles
|
4P
|
Position du pôle neutre
|
Gauche
|
[In] courant assigné d'emploi
|
100 A à 40 °C
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
690 V c.a. 50/60 Hz
|
Type de réseau
|
C.a.
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui conforme à EN/IEC 60947-2
|
Catégorie d'emploi
|
Catégorie A
|
[Icu] pouvoir assigné ultime de coupure en court-circuit
|
10 kA à 600 V c.a. 50/60 Hz conforme à UL 508
25 kA à 480 V c.a. 50/60 Hz conforme à UL 508
85 kA à 240 V c.a. 50/60 Hz conforme à UL 508
22 kA Icu à 525 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
25 kA Icu à 500 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
35 kA Icu à 440 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
36 kA Icu à 380/415 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
8 kA Icu à 660/690 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
85 kA Icu à 220/240 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
|
Niveau de performance
|
F 36 kA 415 V c.a.
|
Type de commande
|
Touche à bascule
|
Mode d'installation
|
Fixe
|
Complémentaires
[Ui] tension assignée d'isolement
|
800 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV conforme à IEC 60947-2
|
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
|
11 kA à 525 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
35 kA à 440 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
36 kA à 380/415 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
4 kA à 660/690 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
85 kA à 220/240 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
12,5 kA à 500 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
|
Durée de vie mécanique
|
50000 cycle conforme à IEC 60947-2
|
Durée de vie électrique
|
10000 cycle 690 V c.a. 50/60 Hz In conforme à IEC 60947-2
20000 cycle 690 V c.a. 50/60 Hz In/2 conforme à IEC 60947-2
30000 cycle 440 V c.a. 50/60 Hz In conforme à IEC 60947-2
50000 cycle 440 V c.a. 50/60 Hz In/2 conforme à IEC 60947-2
|
Support de montage
|
Plaque arrière
|
Raccordement haut
|
Façade
|
Raccordement bas
|
Façade
|
Pas de raccordement
|
35 mm
|
Type de protection
|
Sans protection
|
Largeur (L)
|
140 mm
|
Hauteur (H)
|
161 mm
|
Profondeur (P)
|
86 mm
|
Environnement
Normes
|
EN/IEC 60947-2
UL 508
|
Certifications du produit
|
CSA
UL
|
Niveau de pollution
|
3 conforme à IEC 60664-1
|
Degré de protection IP
|
IP40 conforme à IEC 60529
|
Degré de protection IK
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Température de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-50…85 °C
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
14 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
14,6 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
19 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,868 kg
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
11
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
21,534 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|
|