Schneider-Electric
 
LV432594 image- sis-tarif
LV432594
1 cache-borne long 4p (pas 45mm) pour Compact NSX400-630N/H/S/L-INS/INV
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Type de produit ou de composant Long blindage de borne
Compatibilité de gamme Compact NSX400
Compact NSX630
Compact NSX400 DC
Compact NSX630 DC
EasyPact CVS400
EasyPact CVS630
Compact INV
Compact INS
Type d'accessoire / élément séparé Accessoires d'isolation
Description des pôles 4P
Quantité du lot 1
Complémentaires
Pas de raccordement 45 mm
Degré de protection IP IP40
Packing Units
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unités dans l'emballage 1
Poids de la boîte (livres) 323 g
Hauteur de l'emballage 1 10,1 cm
Largeur de l'emballage 1 11,2 cm
Longueur de l'emballage 1 22 cm
Type d'emballage 2 S04
Nb produits dans l'emballage 2 15
Poids de l'emballage 2 5,629 kg
Hauteur de l'emballage 2 30 cm
Largeur de l'emballage 2 40 cm
Longueur de l'emballage 2 60 cm
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 60
Poids de l'emballage 3 34,444 kg
Hauteur de l'emballage 3 80 cm
Largeur de l'emballage 3 80 cm
Longueur de l'emballage 3 120 cm
Offer Sustainability
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 months