|
|
|
LVSXM218
PrismaSeT XS - opbouw - 2 rijen - 18M - transparante deur - wit
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
PrismaSeT
|
Productnaam
|
XS
|
Type product of component
|
Behuizing
|
Type behuizing
|
Distributiebehuizing
|
Montage behuizing
|
Oppervlak
|
Complementaire kenmerken
Breedte
|
Totaal: 426 mm
|
Hoogte
|
Totaal: 450 mm
|
Diepte
|
Totaal: 151 mm
|
Inwendige diepte
|
135 mm
|
Aantal modules (18 mm) per rij
|
18
|
Aantal horizontale rijen
|
2
|
Totaal aantal modules (18 mm)
|
36
|
Stap van 9 mm
|
72
|
Elektrische isolatieklasse
|
Klasse II
|
Meegeleverde apparatuur
|
2 identificatielabel
2 labelbescherming
1 aansluitblok
1 strip voor blindplaat
1 deur
2 DIN-rail
1 achterplaat
|
Type frontplaat
|
Modulair
|
Deurtype
|
Transparant
|
Railtype
|
Symmetrisch DIN
|
Beschrijving montageplaat
|
Zonder montageplaat
|
Vermogensdissipatie in W
|
50 W
|
[In] nominale stroom
|
90 A
|
[Ui] nominale isolatiespanning
|
400 V
|
Ingang kabel
|
Kabel of buis
Uitgesneden platen
Geleiding
Verwijderbare platen
|
Aantal klemmenblokken
|
1 aarding met 24,0 vertrekkers
|
Vertrekken verdeelklem
|
3 x 25 mm² + 21 x 4 mm² voor aarding
|
Aansluitingen - klemmen
|
Schroefverbinding (aarding) , 3,0 x 6…25 mm²
Insteek (aarding) , 21,0 x 1,5…4 mm² (flexibel)
Insteek (aarding) , 21,0 x 6 mm² (stijf of bedraad)
|
Beschrijving vergrendelingsopties
|
Optie slot met sleutel
|
Materiaal kast
|
Achterdeel: technoplastic
Behuizing: technoplastic
Frontplaat: technoplastic
Deur: technoplastic
|
Nettogewicht
|
3,600 kg
|
Kleur
|
Behuizing: wit (RAL 9003)
Frontplaat: wit (RAL 9003)
Deur: gerookt
|
Marktsegment
|
Residentieel
Kleine gebouwen
|
Doelland
|
België
|
Omgeving
Vuurbestendigheid
|
Achterplaat: 650 °C conform IEC 60695-2-11
Behuizing: 650 °C conform IEC 60695-2-11
Frontplaat: 650 °C conform IEC 60695-2-11
Deur: 750 °C conform IEC 60695-2-11
|
IP-beschermingsgraad
|
IP40 met gesloten deur
|
IK-beschermingsgraad
|
IK09 met gesloten deur
|
Overspanningscategorie
|
II
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-25…60 °C
|
Normen
|
IEC 60670-1
IEC 60670-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
|
Kwaliteitslabels
|
IMQ
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
16,0 cm
|
Package 1 Width
|
45,0 cm
|
Package 1 Length
|
46,0 cm
|
Package 1 Weight
|
4,132 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
77,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
58,0 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
Aanwezigheid van halogeen
|
Halogeenvrij product
|
Contractuële waarborg
|
|