Schneider-Electric
 
NSYCAG35LP image- sis-tarif
NSYCAG35LP
ouïes aération plastique découpe d35mm
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Climasys
Produit ClimaSys CA
Compatibilité de gamme Thalassa Thalassa PLM
Type de produit ou de composant Ouïe de ventilation plastique
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé Accessoire de gestion thermique
Accessoire/destination élément séparé Système de ventilation ClimaSys
Mode de fixation Pincé
Composition de l' appareil 2 ouïe plastique
Complémentaires
Matière Polyamide 6
Couleur Blanc
Dimensions de la découpe 35 mm
Hauteur 15 mm
Largeur 150 mm
Degré de protection IP IP44 ( installation en coffret Thalassa )
IP30
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2 cm
Largeur de l'emballage 1 7 cm
Longueur de l'emballage 1 11 cm
Poids de l'emballage 1 11 g
Type d'emballage 2 PAL
Nb produits dans l'emballage 2 500
Hauteur de l'emballage 2 40 cm
Largeur de l'emballage 2 40 cm
Longueur de l'emballage 2 60 cm
Poids de l'emballage 2 5,5 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 months