Schneider-Electric
 
NSYS3D101030DP image- sis-tarif
NSYS3D101030DP
Spacial S3D 2 portes H1000xL1000xP300 + châssis plein
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Spacial
Nom du produit Spacial S3D
Application Universel
Catégorie Boîtier compact
Hauteur nominale du boîtier 1000 mm
Largeur nominale du boîtier 1000 mm
Profondeur nominale du boîtier 300 mm
Type de porte Pleine
Description châssis Pleine
Type de plaquepasse-câbles Standard
Type d’accessoire d'installation Montage mural
Composition de l' appareil 1 corps
2 plaque passe-câbles
2 porte avec serrure
1 platine de montage
Complémentaires
Type de corps Corps pièce unique
Rail avant en forme de gouttière à double épaisseur
Nombre de portes Face avant: 2 porte(s)
Ouverture de porte Réversible (120 °)
Type de verrou Verrou 3 points, double bar 3 mm
Accessibilité Avant
Pièces amovibles Porte par charnières
Plaque passe-câbles par vis
Platine de montage par élément de fixation
Matière Coffret: acier
Platine de montage: acier galvanisé
Finition de surface Coffret: poudre époxy-polyester
Couleur Coffret: gris (RAL 7035)
Normes IEC 62208
Certifications du produit GL
BV
LR
UL
DNV
cUL
Poids du produit 64 kg
Environnement
Degré de protection IK IK10 conforme à IEC 62262
Degré de protection IP IP55 conforme à IEC 60529
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 35,0 cm
Largeur de l'emballage 1 102,0 cm
Longueur de l'emballage 1 103,0 cm
Poids de l'emballage 1 62,4 kg
Type d'emballage 2 PAL
Nb produits dans l'emballage 2 3
Hauteur de l'emballage 2 114,0 cm
Largeur de l'emballage 2 102,0 cm
Longueur de l'emballage 2 120,0 cm
Poids de l'emballage 2 200,0 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 months