Principales
Gamme
|
Spacial
|
Nom du produit
|
Spacial S3D
|
Application
|
Universel
|
Catégorie
|
Boîtier compact
|
Hauteur nominale du boîtier
|
500 mm
|
Largeur nominale du boîtier
|
500 mm
|
Profondeur nominale du boîtier
|
250 mm
|
Type de porte
|
Pleine
|
Description châssis
|
Pleine
|
Type de plaquepasse-câbles
|
Standard
|
Type d’accessoire d'installation
|
Montage mural
|
Composition de l' appareil
|
1 corps
1 platine de montage
1 porte avec serrure
1 plaque passe-câbles
|
Complémentaires
Type de corps
|
Corps pièce unique
Rail avant en forme de gouttière à double épaisseur
|
Nombre de portes
|
Face avant: 1 porte(s)
|
Ouverture de porte
|
Réversible (120 °)
|
Type de verrou
|
Verrou double bar 3 mm
|
Accessibilité
|
Avant
|
Pièces amovibles
|
Porte par charnières
Plaque passe-câbles par vis
Platine de montage par élément de fixation
|
Matière
|
Coffret: acier
Platine de montage: acier galvanisé
|
Finition de surface
|
Coffret: poudre époxy-polyester
|
Couleur
|
Coffret: gris (RAL 7035)
|
Normes
|
IEC 62208
|
Certifications du produit
|
UL
cUL
LR
BV
GL
DNV
|
Poids du produit
|
15 kg
|
Environnement
Tenue à l'environnement NEMA
|
NEMA 4X/13
|
Degré de protection IK
|
IK10 conforme à IEC 62262
|
Degré de protection IP
|
IP66 conforme à IEC 60529
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
51,82 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
29,72 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
51,31 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
13,71 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
18
|
Hauteur de l'emballage 2
|
170 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
260 kg
|
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|