Schneider-Electric
 
Q99900901 image- sis-tarif
Q99900901
clé pour serrure - 455
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Accessoire / élément séparé Clé pour bouton reset
Type d'accessoire / élément séparé Clé
Accessoire/destination élément séparé Interrupteur d'arrêt d'urgence à câble
Numéro de clé 455
Complémentaires
Compatibilité produit XY2C.
Poids du produit 0,006 kg
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 0,200 cm
Largeur de l'emballage 1 2,000 cm
Longueur de l'emballage 1 4,200 cm
Poids de l'emballage 1 6,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 100
Hauteur de l'emballage 2 8,000 cm
Largeur de l'emballage 2 14,000 cm
Longueur de l'emballage 2 15,000 cm
Poids de l'emballage 2 668,000 g
Type d'emballage 3 S01
Nb produits dans l'emballage 3 500
Hauteur de l'emballage 3 15,000 cm
Largeur de l'emballage 3 15,000 cm
Longueur de l'emballage 3 40,000 cm
Poids de l'emballage 3 3,612 kg
Caractéristiques environnementales
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 months