Schneider-Electric
 
R9F64210 foto- sis-tarif
R9F64210
Resi9 Modulaire automaat 2P 10A 400V Curve C Kortsluitvermogen=3000A
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma Resi9
Productnaam RESI9 MCB
Type product of component Miniatuur vermogensschakelaar
Apparaattoepassing Distributie
Beschrijving polen 2P
Aantal beveiligde polen 2
[In] nominale stroom 10 A bij 30 °C
Type net AC
Technologie uitschakeleenheid Thermisch-magnetisch
Uitschakelcurve C
Uitschakelvermogen 3000 A Icn bij 230 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60898-1
Normen EN/IEC 60898-1
Productcertificaten CEBEC
Complementaire kenmerken
Netfrequentie 50/60 Hz
[Ue] nominale bedrijfspanning 230 V AC 50/60 Hz
Magnetische uitschakellimiet 5...10 x In
Begrenzingsklasse 3 conform EN/IEC 60898-1
[Ui] nominale isolatiespanning 440 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominale stoothoudspanning 4 kV
Type bediening Omschakelen
Lokale signalering AAN/UIT indicatie
Montagemodus Opklikbaar
Montagesteun DIN-rail
Verdeelblok Onder: biconnect
Stap van 9 mm 4
Hoogte 85 mm
Breedte 36 mm
Diepte 75 mm
Nettogewicht 0,211 kg
Kleur Wit
Mechanische levensduur 20000 cycli
Elektrische levensduur 10000 cycli AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60898-1
Beschrijving vergrendelingsopties Hangslot in uit-stand
Aansluitingen - klemmen Tunnelaansluitklemmen (onder) - <= 16 mm² - flexibel
Tunnelaansluitklemmen (onder) - <= 25 mm² - stijve
Tunnelaansluitklemmen (bovenkant) - <= 25 mm² - stijve
Tunnelaansluitklemmen (bovenkant) - <= 16 mm² - flexibel
Aandraaimoment 2 N.m
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
Vervuilingsgraad 2 conform EN/IEC 60898-1
Overspanningscategorie III
Omgevingstemperatuur voor werking -25…60 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…80 °C
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,500 cm
Package 1 Width 7,400 cm
Package 1 Length 8,500 cm
Package 1 Weight 216,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 8,300 cm
Package 2 Width 8,900 cm
Package 2 Length 22,300 cm
Package 2 Weight 1,310 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 72
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 16,206 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
Sustainable packaging Yes
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recyclering vereist
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen Halogeenvrij product
Minimum percentage of recycled plastic content 56
Contractuële waarborg
Garantie 18 months