|
|
|
R9F64440
Resi9 Modulaire automaat 4P 40A 400V Curve C Kortsluitvermogen=3000A
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
Resi9
|
Productnaam
|
RESI9 MCB
|
Type product of component
|
Miniatuur vermogensschakelaar
|
Apparaattoepassing
|
Distributie
|
Beschrijving polen
|
4P
|
Aantal beveiligde polen
|
4
|
[In] nominale stroom
|
40 A bij 30 °C
|
Type net
|
AC
|
Technologie uitschakeleenheid
|
Thermisch-magnetisch
|
Uitschakelcurve
|
C
|
Uitschakelvermogen
|
3000 A Icn bij 400 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60898-1
|
Normen
|
EN/IEC 60898-1
|
Productcertificaten
|
CEBEC
|
Complementaire kenmerken
Netfrequentie
|
50/60 Hz
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
400 V AC 50/60 Hz
|
Magnetische uitschakellimiet
|
5...10 x In
|
Begrenzingsklasse
|
3 conform EN/IEC 60898-1
|
[Ui] nominale isolatiespanning
|
440 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] nominale stoothoudspanning
|
4 kV
|
Type bediening
|
Omschakelen
|
Lokale signalering
|
AAN/UIT indicatie
|
Montagemodus
|
Opklikbaar
|
Montagesteun
|
DIN-rail
|
Verdeelblok
|
Onder: biconnect
|
Stap van 9 mm
|
8
|
Hoogte
|
85 mm
|
Breedte
|
72 mm
|
Diepte
|
75 mm
|
Inbouwdiepte
|
44 mm
|
Nettogewicht
|
0,475 kg
|
Kleur
|
Wit
|
Mechanische levensduur
|
20000 cycli
|
Elektrische levensduur
|
10000 cycli AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60898-1
|
Beschrijving vergrendelingsopties
|
Hangslot in uit-stand
|
Aansluitingen - klemmen
|
Tunnelaansluitklemmen (onder) - <= 35 mm² - stijve
Tunnelaansluitklemmen (bovenkant) - <= 35 mm² - stijve
Tunnelaansluitklemmen (onder) - <= 25 mm² - flexibel
Tunnelaansluitklemmen (bovenkant) - <= 25 mm² - flexibel
|
Aandraaimoment
|
3,5 N.m
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
|
Vervuilingsgraad
|
2 conform EN/IEC 60898-1
|
Overspanningscategorie
|
III
|
Omgevingstemperatuur voor werking
|
-25…60 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…80 °C
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,5 cm
|
Package 1 Width
|
8,2 cm
|
Package 1 Length
|
8,5 cm
|
Package 1 Weight
|
506,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
3
|
Package 2 Height
|
7,5 cm
|
Package 2 Width
|
8,2 cm
|
Package 2 Length
|
22,7 cm
|
Package 2 Weight
|
1,62 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
36
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
18,703 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Aanwezigheid van halogeen
|
Halogeenvrij product
|
Contractuële waarborg
|
|