|
|
|
R9R04240
Resi9 Differentieelschakelaar 2P 40A Gevoeligheid=300 mA Ogenblikkelijk Type A
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
Resi9
|
Productnaam
|
Resi9 RCCB
|
Type product of component
|
Aardlekschakelaar
|
Beschrijving polen
|
2P
|
Neutrale positie
|
Links
|
[In] nominale stroom
|
40 A
|
Type net
|
AC
|
Aardlekgevoeligheid
|
300 mA conform EN/IEC 61008-2-1
|
Tijdvertraging differentieelfunctie
|
Onmiddellijk
|
Klasse differentieelfunctie
|
Type A
|
Nominaal uitschakel- en inschakelvermogen
|
Im 500 A conform EN/IEC 61008-2-1
|
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom
|
6 kA
|
Kwaliteitslabels
|
CEBEC
|
Complementaire kenmerken
Netfrequentie
|
50/60 Hz
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
230 V AC 50/60 Hz
|
[Ui] nominale isolatiespanning
|
440 V
|
[Uimp] nominale stoothoudspanning
|
4 kV
|
Stroomstoot
|
250 A
|
Type bediening
|
Omschakelen
|
Lokale signalering
|
AAN/UIT indicatie
|
Montagemodus
|
Opklikbaar
|
Montagesteun
|
DIN-rail
|
Verdeelblok
|
Onder: biconnect
|
Stap van 9 mm
|
4
|
Hoogte
|
100 mm
|
Breedte
|
40 mm
|
Diepte
|
82 mm
|
Nettogewicht
|
0,194 kg
|
Inbouwdiepte
|
44 mm
|
Kleur
|
Wit
|
Mechanische levensduur
|
20000 cycli
|
Elektrische levensduur
|
AC-1: 10000 cycli
|
Aansluitingen - klemmen
|
Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...25 mm² - flexibel met kopring
Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...25 mm² - flexibel
Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...35 mm² - stijve
|
Aandraaimoment
|
3,5 N.m boven- of onderkant
|
Omgeving
Normen
|
EN/IEC 61008-2-1
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20 conform IEC 60529
IP40 (modulaire behuizing) conform IEC 60529
|
Vervuilingsgraad
|
2
|
Omgevingstemperatuur voor werking
|
-25…40 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-30…70 °C
|
Verpakkingseenheden
Type verpakking 1
|
PCE
|
Aant. eenh./verp.
|
1
|
Verpakkingsgewicht (lb)
|
216,0 g
|
Hoogte verpakking 1
|
8,2 cm
|
Breedte verpakking 1
|
4 cm
|
Lengte verpakking 1
|
10 cm
|
Type verpakking 2
|
S03
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2
|
24
|
Gewicht verpakking 2
|
6,271 kg
|
Hoogte verpakking 2
|
30 cm
|
Breedte verpakking 2
|
30 cm
|
Lengte verpakking 2
|
40 cm
|
Type verpakking 3
|
BB1
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3
|
4
|
Gewicht verpakking 3
|
964,0 g
|
Hoogte verpakking 3
|
9 cm
|
Breedte verpakking 3
|
10,3 cm
|
Lengte verpakking 3
|
26 cm
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Conform
EU-verklaring RoHS
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Contractuele waarborg
|
|