|
|
|
R9R04263
Resi9 Differentieelschakelaar 2P 63A Gevoeligheid=300 mA Ogenblikkelijk Type A
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
Resi9
|
Productnaam
|
RESI9 RCCB
|
Type product of component
|
Aardlekschakelaar
|
Beschrijving polen
|
2P
|
Neutrale positie
|
Links
|
[In] nominale stroom
|
63 A
|
Type net
|
AC
|
Aardlekgevoeligheid
|
300 mA conform EN/IEC 61008-2-1
|
Tijdvertraging differentieelfunctie
|
Onmiddellijk
|
Klasse differentieelfunctie
|
Type A
|
Nominaal uitschakel- en inschakelvermogen
|
Im 500 A conform EN/IEC 61008-2-1
|
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom
|
3 kA
|
Kwaliteitslabels
|
CEBEC
|
Complementaire kenmerken
Netfrequentie
|
50/60 Hz
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
230 V AC 50/60 Hz
|
[Ui] nominale isolatiespanning
|
440 V
|
[Uimp] nominale stoothoudspanning
|
4 kV
|
Stroomstoot
|
250 A
|
Type bediening
|
Omschakelen
|
Lokale signalering
|
AAN/UIT indicatie
|
Montagemodus
|
Opklikbaar
|
Montagesteun
|
DIN-rail
|
Verdeelblok
|
Onder: biconnect
|
Stap van 9 mm
|
4
|
Hoogte
|
100 mm
|
Breedte
|
40 mm
|
Diepte
|
82 mm
|
Nettogewicht
|
0,194 kg
|
Inbouwdiepte
|
44 mm
|
Kleur
|
Wit
|
Mechanische levensduur
|
20000 cycli
|
Elektrische levensduur
|
AC-1: 10000 cycli
|
Aansluitingen - klemmen
|
Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...25 mm² - flexibel met kopring
Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...25 mm² - flexibel
Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...35 mm² - stijve
|
Aandraaimoment
|
3,5 N.m boven- of onderkant
|
Omgeving
Normen
|
EN/IEC 61008-2-1
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
|
Vervuilingsgraad
|
2
|
Omgevingstemperatuur voor werking
|
-25…40 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-30…70 °C
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,500 cm
|
Package 1 Width
|
9,100 cm
|
Package 1 Length
|
10,400 cm
|
Package 1 Weight
|
208,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
5,476 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
192
|
Package 3 Height
|
45,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
58,808 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
|
|