Schneider-Electric
 
R9RA1263 foto- sis-tarif
R9RA1263
Resi9 XE - differentieelschakelaar - 2P - 63A -30mA - type A
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma Resi9
Productnaam RESI9 ID
Type product of component Aardlekschakelaar
Beschrijving polen 1P + N
Neutrale positie Links
[In] nominale stroom 63 A bij 30 °C conform EN/IEC 61008
Type net AC
Aardlekgevoeligheid 30 mA conform EN/IEC 61008
Tijdvertraging differentieelfunctie Onmiddellijk
Klasse differentieelfunctie Type A
Nominaal uitschakel- en inschakelvermogen Im 630 A conform EN 61008-2-1
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom RESI9 MCB: Inc 3000 A 100 A gG
Kwaliteitslabels CEBEC
Complementaire kenmerken
Netfrequentie 50 Hz
[Ue] nominale bedrijfspanning 230 V AC 50 Hz - 15...10% (wisselstroom)
[Ui] nominale isolatiespanning 440 V
[Uimp] nominale stoothoudspanning 4 kV
Contacpositietindicatie Ja
Type bediening Omschakelen
Lokale signalering AAN/UIT indicatie
Montagemodus Opklikbaar
Montagesteun DIN-rail
Stap van 9 mm 4
Hoogte 83 mm
Breedte 36 mm
Diepte 68 mm
Nettogewicht 185 g
Inbouwdiepte 43,7 mm
Kleur Wit (RAL 9003)
Mechanische levensduur 2000 cycli
Elektrische levensduur 2000 cycli
Aansluitingen - klemmen Tunnelaansluitklemmen (bovenkant) - 1...25 mm² - stijve
Tunnelaansluitklemmen (bovenkant) - 1...16 mm² - flexibel
Tunnelaansluitklemmen (bovenkant) - 1...16 mm² - flexibel met kopring
Draadstriplengte 13 mm for bovenkant connection
Aandraaimoment 3,5 N.m bovenkant
Omgeving
Normen EN/IEC 61008-1
EN/IEC 61008-2-1
Productcertificaten CE
IP-beschermingsgraad IP20
IP40 (modulaire behuizing)
Vervuilingsgraad 2
Elektromagnetische compatibiliteit 8/ 20 µs impulsweerstand, 3000 A conform IEC 61008
Tropicalisatie 2 conform IEC 60068-2-30
Relatieve vochtigheid 95 % bij 55 °C
Omgevingstemperatuur voor werking -25…40 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…80 °C
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,200 cm
Package 1 Width 8,900 cm
Package 1 Length 10,300 cm
Package 1 Weight 204,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 36
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 7,748 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Contractuële waarborg
Garantie 18 maanden