|
|
|
R9XES608
Resi9 XE - verdeelmodule - 2P - 8 modules - zonder connector
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
Resi9
|
Productnaam
|
Resi9 XE
|
Type product of component
|
Vermogenverdelingsmodule
|
Montagemodus
|
Horizontaal
|
Categorie toebehoren/aparte onderdelen
|
Aansluitingstoebehoren
|
Beschrijving lijnen
|
1L + N
|
Lengte in modules van 18 mm
|
8
|
Complementaire kenmerken
Aantal kanalen
|
4-wegs N + 1 L
|
Polenconfiguratie voor 1 weg
|
1 x 2P
|
Aansluitingssteek
|
18 mm
|
Type connector
|
Plug-in
|
Verdeelblok
|
XE-compatibel
|
Afstand tussen weg
|
36 mm
|
Isolatie
|
Geïsoleerd
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
63 A bij 40 °C
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
230 V AC Ph/N
|
[Ui] nominale isolatiespanning
|
250 V AC
|
Montagesteun
|
35 mm DIN rail
|
Montagezone
|
Bovenkant op plug in
|
Stap van 9 mm
|
16
|
Hoogte
|
38 mm
|
Breedte
|
144 mm
|
Diepte
|
12 mm
|
Kleur
|
Wit (RAL 9003)
|
Aansluitingen - klemmen
|
Zonder klemmenblok
|
Bereik compatibiliteit
|
Resi9 Resi9 XE miniatuur vermogensschakelaar
Resi9 Resi9 XE differentieelschakelaar
|
Omgeving
Normen
|
EN/IEC 60898-1
|
Productcertificaten
|
CE
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,2 cm
|
Package 1 Width
|
3,8 cm
|
Package 1 Length
|
14,4 cm
|
Package 1 Weight
|
72,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
4,2 cm
|
Package 2 Width
|
12,3 cm
|
Package 2 Length
|
15,4 cm
|
Package 2 Weight
|
760,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
15,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
9,435 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Conform
EU-verklaring RoHS
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Contractuële waarborg
|
|