Schneider-Electric
 
R9XES610 foto- sis-tarif
R9XES610
Resi9 XE - verdeelmodule - 2P - 10 modules - zonder connector
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma Resi9
Productnaam Resi9 XE
Type product of component Vermogenverdelingsmodule
Montagemodus Horizontaal
Categorie toebehoren/aparte onderdelen Aansluitingstoebehoren
Beschrijving lijnen 1L + N
Lengte in modules van 18 mm 10
Complementaire kenmerken
Aantal kanalen 5-wegs N + 1 L
Polenconfiguratie voor 1 weg 1 x 2P
Aansluitingssteek 18 mm
Type connector Plug-in
Verdeelblok XE-compatibel
Afstand tussen weg 36 mm
Isolatie Geïsoleerd
Ie toegekende bedrijfstroom 63 A bij 40 °C
[Ue] nominale bedrijfspanning 230 V AC Ph/N
[Ui] nominale isolatiespanning 250 V AC
Montagesteun 35 mm DIN rail
Montagezone Bovenkant op plug in
Stap van 9 mm 20
Hoogte 38 mm
Breedte 180 mm
Diepte 12 mm
Kleur Wit (RAL 9003)
Aansluitingen - klemmen Zonder klemmenblok
Bereik compatibiliteit Resi9 Resi9 XE miniatuur vermogensschakelaar
Resi9 Resi9 XE differentieelschakelaar
Omgeving
Normen EN/IEC 60898-1
Productcertificaten CE
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,2 cm
Package 1 Width 3,8 cm
Package 1 Length 18,0 cm
Package 1 Weight 90,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 4,2 cm
Package 2 Width 12,3 cm
Package 2 Length 19,1 cm
Package 2 Weight 940,0 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 100
Package 3 Height 15,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 9,715 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Conform
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recyclering vereist
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Contractuële waarborg
Garantie 18 maanden