|
|
|
R9XFH218
Resi9 vorkaansluitrails 2P 18 modules
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
Resi9
|
Type product of component
|
Combinatierail
|
Montagemodus
|
Horizontaal
|
Categorie toebehoren/aparte onderdelen
|
Aansluitingstoebehoren
|
Beschrijving lijnen
|
1L + N
|
Lengte in modules van 18 mm
|
18
|
Complementaire kenmerken
Aantal kanalen
|
9-wegs N + 1 L
|
Polenconfiguratie voor 1 weg
|
1 x 1P + N
1 x 2P
|
Aansluitingssteek
|
18 mm
|
Type connector
|
Vork
|
Afstand tussen weg
|
36 mm
|
Markering
|
L1 L2
|
Isolatie
|
Geïsoleerd
|
Presentatie product
|
Snijdbaar
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
63 A bij 40 °C
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
230 V AC Ph/N
|
[Ui] nominale isolatiespanning
|
500 V AC
|
Montagezone
|
Basis op biconnect
|
Stap van 9 mm
|
36
|
Breedte
|
320 mm
|
Kleur
|
Wit (RAL 9003)
|
Bereik compatibiliteit
|
Acti 9 Acti9 K60
Resi9 RESI9 MCB
Resi9 RESI9 RCBO
Resi9 RESI9 RCCB
Resi9 Resi9 SWITCH
|
Omgeving
Normen
|
IEC 60947-7-1
IEC 61439-2
|
Productcertificaten
|
CE
|
Vuurbestendigheid
|
960 °C ( 30 s ) conform IEC 60695-2-1
|
Vervuilingsgraad
|
3
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,500 cm
|
Package 1 Width
|
1,000 cm
|
Package 1 Length
|
32,500 cm
|
Package 1 Weight
|
99,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
5,800 cm
|
Package 2 Width
|
8,500 cm
|
Package 2 Length
|
35,000 cm
|
Package 2 Weight
|
589,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
7,400 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Conform
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
|
|