Schneider-Electric
 
R9XFH418 foto- sis-tarif
R9XFH418
Resi9 vorkaansluitrails 4P 18 modules
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma Resi9
Type product of component Combinatierail
Montagemodus Horizontaal
Categorie toebehoren/aparte onderdelen Aansluitingstoebehoren
Beschrijving lijnen 3L + N
Lengte in modules van 18 mm 18
Complementaire kenmerken
Aantal kanalen 4-wegs N + 3 L
Polenconfiguratie voor 1 weg 1 x 3P + N
1 x 4P
Aansluitingssteek 18 mm
Type connector Vork
Afstand tussen weg 72 mm
Markering N L1 L2 L3
Isolatie Geïsoleerd
Presentatie product Snijdbaar
Ie toegekende bedrijfstroom 63 A bij 40 °C
[Ue] nominale bedrijfspanning 230 V AC Ph/N
400 V AC Ph/Ph
[Ui] nominale isolatiespanning 500 V AC
Montagezone Basis op biconnect
Stap van 9 mm 36
Breedte 320 mm
Kleur Wit (RAL 9003)
Bereik compatibiliteit Acti 9 Acti9 K60
Resi9 RESI9 MCB
Resi9 RESI9 RCBO
Resi9 RESI9 RCCB
Resi9 Resi9 SWITCH
Omgeving
Normen IEC 60947-7-1
IEC 61439-2
Productcertificaten CE
Vuurbestendigheid 960 °C ( 30 s ) conform IEC 60695-2-1
Vervuilingsgraad 3
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,8 cm
Package 1 Width 2,5 cm
Package 1 Length 32,5 cm
Package 1 Weight 156 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 5,8 cm
Package 2 Width 9 cm
Package 2 Length 34,7 cm
Package 2 Weight 854 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 30
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 5,618 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Conform
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recyclering vereist
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.