|
|
|
RHN412B
ogenblikkelijk relais - 24 V DC - 4NO/NC
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 30, 2022
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Harmony relais
|
Type product of component
|
Insteekrelais
|
Korte naam apparaat
|
RHN
|
Type en samenstelling contact
|
4 C/O
|
Werking contacten
|
Onmiddellijk
Standaard
|
[Uc] spanning stuurkring
|
24 V DC
|
Ithe conventionele thermische stroom in behuizing
|
5 A bij <40 °C
|
Status LED
|
Zonder
|
Type bediening
|
Handmatige besturing
|
Interferentieonderdrukking in spoel
|
Zonder
|
Complementaire kenmerken
[Ui] nominale isolatiespanning
|
250 V
|
Testniveaus
|
Niveau A groepmontage
|
Bedieningspositie
|
Eender welke positie
|
Minimale schakelcapaciteit
|
150 mVA bij 10 mA
150 mVA, 1 V
|
Tijd contactdender
|
<= 10 ms
|
Maximale spanningsval
|
<100 V voor 3 A op 24 V
|
Gemiddelde weerstand
|
30 mOhm bij 20 °C
|
Gemiddeld verbruik in W
|
1,6 W bij 20 °C
|
Spanningslimieten controlecircuit
|
0.8...1.1 Uc conform IEC 60255
|
Spanningsverliesgrens
|
0.1...0.3 Uc
|
Tijdsconstante
|
12 ms voor open contacten
15 ms voor gesloten contacten
|
Mechanische levensduur
|
20000000 cycli
|
Maximale bedrijfssnelheid
|
6 cyc/mn
|
Werkingstijd
|
1...4 ms voor activatie/de-activatie
1.2...4 ms voor de-activatie/activatie
10...20 ms tussen bekrachtiging spoel en sluiting NC-contact bij 20 °C
2...7 ms tussen ontlading spoel en sluiting NC-contact bij 20 °C
|
CAD totale breedte
|
33 mm
|
CAD totale hoogte
|
43 mm
|
CAD totale diepte
|
54 mm
|
Beschrijving klemmen ISO nr 1
|
(11-12-14)OC
(21-22-24)OC
(41-42-44)OC
(31-32-34)OC
(A1-A2)CO
|
Nettogewicht
|
0,09 kg
|
Compatibiliteitscode
|
RHN
|
Omgeving
Normen
|
NF C 45-250
VDE 0435
IEC 60255
BS 4794
|
Productcertificeringen
|
USSR
BV
CSA
EDF
ASE
UR
|
Beschermende behandeling
|
TC
|
Doorslagvastheid
|
2500 V
|
Omgevingstemperatuur voor werking
|
-5…40 °C conform IEC 60255
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…70 °C
|
Trillingsweerstand
|
6 gn (f= 10…55 Hz) conform IEC 60068-2-6
6 gn (f= 10…55 Hz) conform NF C 20-616
|
Schokbestendigheid
|
50 gn voor 11 ms conform NF C 20-608
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,2 cm
|
Package 1 Width
|
5,5 cm
|
Package 1 Length
|
7,8 cm
|
Package 1 Weight
|
94 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Contractuële waarborg
|
|