Schneider-Electric
 
VCF0GE image- sis-tarif
VCF0GE
interrupteur-sectionneur en coffret Vario VCF - 3P - 20A
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom du produit TeSys VARIO
Nom abrégé d'appareil VCF
Type de produit ou de composant Interrupteur-sectionneur d'arrêt d'urgence intégré
Niveau de performance Hautes performances
Description des pôles 3P
Type de commande Poignée rotative
Couleur de poignée Rouge
Couleur du plastron de la commande Jaune
Verrouillage par poignée rotative 1 à 3 cadenas 4…8 mm
Complémentaires
Marquage 0 - 1
[Ue] tension assignée d'emploi 690 V c.a.
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV
[Ithe] courant thermique conventionnelle sous coffret 20 A
[Ie] courant assigné d'emploi 14,5 A (AC-23A) à 400 V
Puissance assignée d'emploi en W 7,5 kW à 400 V (AC-23)
5,5 kW à 400 V (AC-3)
Classe de service intermittent 30
Pouvoir de fermeture ( I eff.) 250 A à 400 V AC-21A
250 A à 400 V AC-22A
250 A à 400 V AC-23A
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit 1 kA à 400 V au Ipeak
[Icw] courant Rms de courte durée admissible assigné 300 A à 400 V durée: 1 s
Courant nominal de court-circuit conditionnel 10 kA à 400 V - fusible associé 25 A aM
10 kA à 400 V - fusible associé 25 A gG
Pouvoir de coupure 200 A à 400 V (AC-21A)
200 A à 400 V (AC-22A)
200 A à 400 V (AC-23A)
Durée de vie mécanique 100000 cycle
Durée de vie électrique 100000 cycle AC-21
30000 cycle DC-1...5
Caractéristique d'environnement Standard
Aptitude au sectionnement Oui
Mode de raccordement Borniers à vis-étrier câble 10 mm² - rigidité du câble: rigide
Borniers à vis-étrier câble 6 mm² - rigidité du câble: souple - avec extrémité de câble
Couple de serrage 2,1 N.m - sur borniers à vis-étrier
Tenue au feu 960 °C conforme à IEC 60595-2-1
Dimension de la plaque avant de la poignée 60 x 60 mm
Hauteur 146 mm
Largeur 90 mm
Profondeur 131 mm
Poids du produit 0,5 kg
Environnement
Normes IEC 60204
IEC 60947-4-1
Traitement de protection TC
Degré de protection IP IP65 conforme à IEC 60529
Robustesse mécanique Vibrations 10...150 Hz (1 gn) conforme à IEC 60068-2-6
Chocs 11 ms (30 gn) conforme à IEC 60068-2-27
Température de fonctionnement -20…50 °C
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 11,000 cm
Largeur de l'emballage 1 14,300 cm
Longueur de l'emballage 1 15,800 cm
Poids de l'emballage 1 479,000 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 7
Hauteur de l'emballage 2 30 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Poids de l'emballage 2 3,756 kg
Type d'emballage 3 P06
Nb produits dans l'emballage 3 56
Hauteur de l'emballage 3 75,000 cm
Largeur de l'emballage 3 60,000 cm
Longueur de l'emballage 3 80,000 cm
Poids de l'emballage 3 43,772 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 months