Composition de l'appareil
|
Commutateur
Poignée
|
Support de montage
|
Poignée: porte
Commutateur: porte
|
Méthode de montage
|
Avec 4 vis pour poignée
|
Niveau de performance
|
Hautes performances
|
Nombre de pôles
|
3P
|
Type de contact et composition
|
3 NO
|
[Ue] Tension opérationnelle nominale CEI
|
690 V c.a. 50/60 Hz
|
Puissance opérationnelle nominale CEI en W
|
11 kW à 230...240 V (AC-3)
22 kW à 500 V (AC-3)
22 kW à 690 V (AC-23A)
30 kW à 500 V (AC-23A)
18,5 kW à 400...415 V (AC-3)
18,5 kW à 690 V (AC-3)
15 kW à 230...240 V (AC-23A)
22 kW à 400...415 V (AC-23A)
|
[Ie] Courant Nominal De Fonctionnement
|
41,5 A AC-23 Ue: 400 V
|
[Ith] Courant Thermique Conventionnel À L'Air Libre
|
63 A
|
[Ithe] Courant Thermique En Coffret Conventionnel
|
50 A
|
Pouvoir De Fermeture ( I Rms)
|
630 A à 400 V AC-21A
630 A à 400 V AC-22A
630 A à 400 V AC-23A
|
Pouvoir de coupure
|
500 A à 400 V (AC-21A)
500 A à 400 V (AC-22A)
500 A à 400 V (AC-23A)
|
Courant De Court-Circuit Conditionnel Nominal
|
10 kA à 400 V - fusible associé 63 A aM
10 kA à 400 V - fusible associé 63 A gG
|
[Icm] Capacité Nominale De Court-Circuit
|
2,1 kA à 400 V au Ipeak
|
[Icw] Courant Nominal De Résistance De Court Retard
|
756 A à 400 V durée: 1 s
|
[Uimp] Tension Nominale De Tenue Aux Impulsions
|
8 kV
|
Aptitude à l'isolation
|
Oui
|
Type de réseau
|
C.c.
C.a.
|
Classe De Service Intermittent
|
30
|
Type de contrôle
|
Poignée rotative
|
Style De Montage De La Commande Rotative
|
Directe
|
Couleur De La Poignée
|
Rouge
|
Couleur De La Plaque Avant De La Poignée
|
Jaune
|
Cadenassage de la commande rotative
|
1 à 3 cadenas 4…8 mm
|
Marquage
|
0 - 1
|
Durabilité mécanique
|
30000 cycle
|
Durabilité électrique
|
30000 cycle AC-21
30000 cycle DC-1...5
|
Connexion de borne CEI
|
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier câble 25 mm² - rigidité du câble: rigide
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier câble 16 mm² - rigidité du câble: souple - avec extrémité de câble
|
Couple de serrage
|
Circuit de puissance: 4 N.m - sur borniers à vis-étrier
|
Dimension De Base
|
60 x 60 mm
|
Hauteur
|
83 mm
|
Largeur
|
60 mm
|
Poids du produit
|
0,56 kg
|