Composition de l'appareil
|
Commutateur
Poignée
|
Support de montage
|
Poignée: porte
Commutateur: porte
|
Méthode de montage
|
Avec 4 vis pour poignée
|
Niveau de performance
|
Hautes performances
|
Nombre de pôles
|
3P
|
Type de contact et composition
|
3 NO
|
[Ue] Tension opérationnelle nominale CEI
|
690 V c.a. 50/60 Hz
|
Puissance opérationnelle nominale CEI en W
|
22 kW à 230...240 V (AC-3)
30 kW à 400...415 V (AC-3)
30 kW à 690 V (AC-3)
37 kW à 500 V (AC-3)
37 kW à 690 V (AC-23A)
45 kW à 500 V (AC-23A)
22 kW à 230...240 V (AC-23A)
37 kW à 400...415 V (AC-23A)
|
[Ie] Courant Nominal De Fonctionnement
|
68,5 A AC-23 Ue: 400 V
|
[Ith] Courant Thermique Conventionnel À L'Air Libre
|
125 A
|
[Ithe] Courant Thermique En Coffret Conventionnel
|
100 A
|
Pouvoir De Fermeture ( I Rms)
|
1250 A à 400 V AC-21A
1250 A à 400 V AC-22A
1250 A à 400 V AC-23A
|
Pouvoir de coupure
|
1000 A à 400 V (AC-21A)
1000 A à 400 V (AC-22A)
1000 A à 400 V (AC-23A)
|
Courant De Court-Circuit Conditionnel Nominal
|
10 kA à 400 V - fusible associé 125 A aM
10 kA à 400 V - fusible associé 125 A gG
|
[Icm] Capacité Nominale De Court-Circuit
|
2,8 kA à 400 V au Ipeak
|
[Icw] Courant Nominal De Résistance De Court Retard
|
1500 A à 400 V durée: 1 s
|
[Uimp] Tension Nominale De Tenue Aux Impulsions
|
8 kV
|
Aptitude à l'isolation
|
Oui
|
Type de réseau
|
C.a.
C.c.
|
Classe De Service Intermittent
|
30
|
Type de contrôle
|
Poignée rotative
|
Style De Montage De La Commande Rotative
|
Directe
|
Couleur De La Poignée
|
Rouge
|
Couleur De La Plaque Avant De La Poignée
|
Jaune
|
Cadenassage de la commande rotative
|
1 à 3 cadenas 4…8 mm
|
Marquage
|
0 - 1
|
Durabilité mécanique
|
30000 cycle
|
Durabilité électrique
|
30000 cycle AC-21
30000 cycle DC-1...5
|
Connexion de borne CEI
|
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier câble 95 mm² - rigidité du câble: rigide
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier câble 70 mm² - rigidité du câble: souple - avec extrémité de câble
|
Couple de serrage
|
Circuit de puissance: 22,6 N.m - sur borniers à vis-étrier
|
Dimension De Base
|
90 x 90 mm
|
Hauteur
|
125 mm
|
Largeur
|
90 mm
|
Poids du produit
|
1,2 kg
|