|
|
|
VZ12
nulleiderpool 80 A - voor V3, V4
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
TeSys
|
Korte naam apparaat
|
VZ
|
Type product of component
|
Extra nulblok
|
Prestatieniveau
|
Hoog prestatieniveau
|
Beschrijving polen
|
1N
|
Type en samenstelling contact
|
1 NO
|
Werking contacten
|
Vroeg-maak, laat-verbreek
|
Compatibiliteit product
|
V3
V4
|
Bereik compatibiliteit
|
TeSys TeSys VARIO lastscheider
|
Type net
|
AC
DC
|
Netfrequentie
|
50/60 Hz
|
Complementaire kenmerken
Montagelocatie
|
Links
Rechts
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
690 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] nominale stoothoudspanning
|
6 kV
|
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht
|
80 A
|
Mechanische levensduur
|
30000 cycli
|
Elektrische levensduur
|
30000 cycli DC-1...5
30000 cycli AC-21
|
Aansluitingen - klemmen
|
Schroefklem aansluitingen kabel 16 mm² - kabelstijfheid: flexibel - met kabelhuls
Schroefklem aansluitingen kabel 25 mm² - kabelstijfheid: rigide
|
Aandraaimoment
|
4 N.m - op schroefklem aansluitingen
|
Hoogte
|
83 mm
|
Breedte
|
20 mm
|
Diepte
|
46 mm
|
Nettogewicht
|
0,1 kg
|
Omgeving
Normen
|
IEC 60947-3
|
Productcertificeringen
|
GL
UL
CSA
UKCA
|
Beschermende behandeling
|
TC
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20 conform IEC 60529
|
Mechanische stevigheid
|
Trillingen 10...150 Hz (1 gn) conform IEC 60068-2-6
Schokken 11 ms (15 gn) conform IEC 60068-2-27
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-20…50 °C
|
Vuurbestendigheid
|
960 °C conform IEC 60695-2-1
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,59 cm
|
Package 1 Width
|
3,81 cm
|
Package 1 Length
|
8,89 cm
|
Package 1 Weight
|
0,09 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
69
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
6,28 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Contractuële waarborg
|
|