Schneider-Electric
 
XACA9412 foto- sis-tarif
XACA9412
kop rond voor drukknop - terugverend - XAC-A - zwart- met kapje
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma Harmony XAC
Type product of component Kop voor drukknop
Naam component XACA
Complementaire kenmerken
Markering Niet gemarkeerd
Extra informatie operator Opgestart
Kap/operator of lenskleur Zwart
Compatibiliteit product XACA..
Montagelocatie Voorzijde kast
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid 10
Normen CSA C22.2 Nr 14
UL 508
IEC 60204-32
IEC 60947-5-1
Omgevingstemperatuur bij werking -25…70 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…70 °C
Trillingsweerstand 15 gn (f= 10…500 Hz) conform IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid 100 gn conform IEC 60068-2-27
Overspanningscategorie Klasse II conform IEC 61140
IP-beschermingsgraad IP65 conform IEC 60529
IK-beschermingsgraad IK08 conforming to IEC 62262
Nettogewicht 0,01 kg
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,200 cm
Package 1 Width 3,000 cm
Package 1 Length 3,000 cm
Package 1 Weight 9,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 4,000 cm
Package 2 Width 8,000 cm
Package 2 Length 12,000 cm
Package 2 Weight 95,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 700
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 7,120 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recyclering vereist
Contractuële waarborg
Garantie 18 months