|
|
|
XACA9413
kop rond voor drukknop - terugverend - XAC-A - groen- met kapje
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Harmony XAC
|
Type product of component
|
Kop voor drukknop
|
Naam component
|
XACA
|
Complementaire kenmerken
Markering
|
Niet gemarkeerd
|
Extra informatie operator
|
Opgestart
|
Kap/operator of lenskleur
|
Groen
|
Compatibiliteit product
|
XACA..
|
Montagelocatie
|
Voorzijde kast
|
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid
|
10
|
Normen
|
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr 14
UL 508
IEC 60204-32
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-25…70 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…70 °C
|
Trillingsweerstand
|
15 gn (f= 10…500 Hz) conform IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
100 gn conform IEC 60068-2-27
|
Overspanningscategorie
|
Klasse II conform IEC 61140
|
IP-beschermingsgraad
|
IP65 conform IEC 60529
|
IK-beschermingsgraad
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Nettogewicht
|
0,01 kg
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,0 cm
|
Package 1 Width
|
14,0 cm
|
Package 1 Length
|
17,0 cm
|
Package 1 Weight
|
9,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BAG
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
3,0 cm
|
Package 2 Width
|
7,5 cm
|
Package 2 Length
|
11,0 cm
|
Package 2 Weight
|
94,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
700
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
7,068 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
Contractuële waarborg
|
|