Principales
Gamme de produits
|
Harmony XAC
|
Type de produit ou de composant
|
Tête de bouton-poussoir
|
Nom de composant
|
XACA
|
Complémentaires
Marquage
|
Sans marquage
|
Information suppl opérateur
|
Capuchonné
|
Couleur de cabochon/opérateur ou lentille
|
RED
|
Compatibilité produit
|
XACA..
|
Emplacement de montage
|
Avant du boîtier
|
Vente par quantité indivisible
|
10
|
Normes
|
CSA C22.2 No 14
UL 508
IEC 60204-32
IEC 60947-5-1
|
Température de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
15 gn (f= 10…500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
100 gn conforme à IEC 60068-2-27
|
Catégorie de surtension
|
Classe II conforme à IEC 61140
|
Degré de protection IP
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
Degré de protection IK
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Poids du produit
|
0,01 kg
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
2,3 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
2,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
9,0 g
|
Type d'emballage 2
|
BAG
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
3,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
7,5 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
11,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
94,0 g
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
700
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
7,068 kg
|
Caractéristiques environnementales
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|