Principales
Gamme de produits
|
Harmony XALD
|
Type de produit ou de composant
|
Boîte à boutons vide
|
Nom abrégé d'appareil
|
XALD
|
Destination du produit
|
Pour unités de signalisation et decontrôle XB5 Ø 22 mm
|
Nombre de découpes
|
4 découpes
|
Couleur de la base du boîtier
|
Gris clair (RAL 7035)
|
Couleur du capot
|
Gris foncé (RAL 7016)
|
Matière
|
Polycarbonate
|
Entrée de câble
|
2 masques pour entrée de câble, capacité de serrage: 14 mm
2 masques pour presse-étoupe de câble Pg 13 et ISO M20, capacité de serrage: 12 mm
|
Degré de protection IP
|
IP66 conforme à IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Complémentaires
Variante de construction
|
Pour montage par le client
|
Nombre de rangées horizontales
|
1
|
Nombre de rangs verticaux
|
4
|
Poids du produit
|
0,278 kg
|
Tenue au nettoyeur haute pression
|
7000000 Pa à 55 °C, distance: 0,1 m
|
Montage du bloc
|
Montage avant
Montage arrière
|
Code de composition électrique
|
SR1
SR2
SF2
SF1
MF2
MF1
PF2
PR1
PF1
MR1
|
Groupe principal
|
4 découpes
|
Groupe de produit
|
Gris standard
|
Environnement
Traitement de protection
|
TH
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C
|
Température de fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Catégorie de surtension
|
Classe II conforme à IEC 60536
|
Tenue à l'environnement NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Degré de protection IK
|
IK03 conforming to EN 50102
|
Normes
|
EN/IEC 60947-5-5
UL 508
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-1
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
16,700 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
7,700 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
262,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
24
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
6,741 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
192
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
64,892 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|