Schneider-Electric
 
XALD132 foto- sis-tarif
XALD132
controlestation XAL-D - functie Start of Stop - 1 NO
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma Harmony XALD
Type product of component Compleet besturingsstation
Korte naam apparaat XALD
Bestemming product Voor XB5-besturings- en signaleringseenheden Ø 22 mm
Toepassing hangende drukknopkast Start-Stop functie
Kleur behuizingsbasis Lichtgrijs (RAL 7035)
Kleur deksel Donkergrijs (RAL 7016)
Materiaal Polycarbonaat
Profiel operator 1 keuzeschakelaar met hendel
Operatorbeschrijving Standaard handgreep'STOP-WERKING' 1 NO
Samenstelling controlestation 1 keuzeschakelaar met standaard handgreep 1 NO ARRET-MARCHE markering
Markeerlocatie Markering op legendehouder
Werking contacten Vertraagd afvallend
Complementaire kenmerken
Ingang kabel 2 uitstoters voor kabelingang, klemvermogen: 14 mm
2 uitstoters voor plug-in 13 kabelpakkingbus en geïsoleerd M20, klemvermogen: 12 mm
Nettogewicht 0,163 kg
Weerstand hoge druk drukring 7000000 Pa bij 55 °C, afstand : 0.1 m
Informatie positie operator 2 posities
Positieve opening Zonder
Bedrijfstraject 4,3 mm (totale reis)
Draaimomentwaarde 0,14 N.m normaal open elektrische status wijzigen
Mechanische levensduur 1000000 cycli
Aansluitingen - klemmen Schroefklem aansluitingen, <= 2 x 1,5 mm² met kabelhuls conform IEC 60947-1
Schroefklem aansluitingen, >= 1 x 0,22 mm² zonder kabelhuls conform IEC 60947-1
Aandraaimoment 0,8…1,2 N.m conform IEC 60947-1
Vorm schroefkop Kruis compatibel met kruis nr. 1 schroevendraaier
Kruis compatibel met pozidriv Nr. 1 schroevendraaier
Gegroefd compatibel met vlak Ø 4 mm schroevendraaier
Gegroefd compatibel met vlak Ø 5,5 mm schroevendraaier
Legering contacten Zilverlegering (Ag/Ni)
Kortsluitbeveiliging 10 A smeltpatroon type gG conform IEC 60947-5-1
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht 10 A conform IEC 60947-5-1
[Ui] nominale isolatiespanning 600 V (vervuilingsgraad 3) conform IEC 60947-1
[Uimp] nominale stoothoudspanning 6 kV conform IEC 60947-1
Ie toegekende bedrijfstroom 6 A bij 120 V, AC-15, A600 conform IEC 60947-5-1
3 A bij 240 V, AC-15, A600 conform IEC 60947-5-1
1,2 A bij 600 V, AC-15, A600 conform IEC 60947-5-1
0,55 A bij 125 V, DC-13, Q600 conform IEC 60947-5-1
0,27 A bij 250 V, DC-13, Q600 conform IEC 60947-5-1
0,1 A bij 600 V, DC-13, Q600 conform IEC 60947-5-1
Elektrische levensduur 1000000 cycli, AC-15, 2 A bij 230 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycli, AC-15, 3 A bij 120 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycli, AC-15, 4 A bij 24 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycli, DC-13, 0,2 A bij 110 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycli, DC-13, 0,5 A bij 24 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C
Elektrische betrouwbaarheid IEC 60947-5-4 λ < 10exp(-6) bij 5 V, 1 mA conform IEC 60947-5-4
λ < 10exp(-8) bij 17 V, 5 mA conform IEC 60947-5-4
Omgeving
Beschermende behandeling TH
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…70 °C
Omgevingstemperatuur bij werking -40…70 °C
Overspanningscategorie Klasse II conform IEC 60536
IP-beschermingsgraad IP66 conform IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
NEMA beschermingsgraad NEMA 13
NEMA 4X
IK-beschermingsgraad IK05 conforming to IEC 62262
Normen IEC 60947-1
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 Nr 14
IEC 60947-5-1
UL 508
JIS C8201-1
Trillingsweerstand 5 gn (f= 12…500 Hz) conform IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid 30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27
50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,2 cm
Package 1 Width 10,0 cm
Package 1 Length 7,2 cm
Package 1 Weight 146,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 6,284 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Contractuële waarborg
Garantie 18 months