|
|
|
XALFKT6444
Takeldoos XALF voor liftinspectie - 1 noodstop met vuistslagkop drukknop - 2 NC
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Harmony XALF
|
Type product of component
|
Schachtdoos
|
Korte naam apparaat
|
XALF
|
Productspecifieke toepassing
|
Liftinspectie
|
Profiel operator
|
1 vuistslagknop drukknop
|
Beschrijving operator
|
Rood zonder markering 2 NC
|
Werking contacten
|
Vertraagd afvallend
|
Complementaire kenmerken
Materiaal
|
Polycarbonaat
|
Nettogewicht
|
0,165 kg
|
Markering
|
CE
|
Legering contacten
|
Zilverlegering (Ag/Ni)
|
Omgeving
Beschermende behandeling
|
TH
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…70 °C
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
0…50 °C
|
Normen
|
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
EN 81-20
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-5
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,0 cm
|
Package 1 Width
|
6,8 cm
|
Package 1 Length
|
6,8 cm
|
Package 1 Weight
|
163,0 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Contractuële waarborg
|
|