Principales
Gamme de produits
|
Harmony XALK
|
Type de produit ou de composant
|
Poste de commande complet
|
Nom abrégé d'appareil
|
XALK
|
Destination du produit
|
Pour unités de signalisation et decontrôle XB5 Ø 22 mm
|
Application de la boîte pendante
|
Fonction d'arrêt d'urgence
Fonction d'arrêt d'urgence
|
Couleur de la base du boîtier
|
Gris clair (RAL 7035)
|
Couleur du capot
|
Jaune (RAL 1021)
|
Matière
|
Polycarbonate
|
Profil du dispositif de commande
|
1 bouton-poussoir coup de poing
|
Description des opérateurs
|
Rouge sans repérage 2 "O"
|
Remise à zéro
|
Tourner pour déverrouiller
|
Composition de poste de commande
|
1 bouton-poussoir Ø 40 mm coup de poing, RED 2 ''O'' sans marquage marquage
|
Fonctionnement des contacts
|
À action dépendante
|
Complémentaires
Entrée de câble
|
1 masque pour entrée de câble 0…14 mm
2 masques pour presse-étoupe de câble Pg 13 et ISO M20 0…12 mm
|
Poids du produit
|
0,194 kg
|
Tenue au nettoyeur haute pression
|
7000000 Pa à 55 °C, distance: 0,1 m
|
Ouverture positive
|
Avec conforme à IEC 60947-5-1 appendix K
|
Course d'actionnement
|
1,5 mm (état électrique modifié par ''O'')
4,3 mm (course totale)
|
Effort d'actionnement
|
44 N
|
Durée de vie mécanique
|
300000 cycle
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec extrémité de câble conforme à IEC 60947-1
Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans extrémité de câble conforme à IEC 60947-1
|
Couple de serrage
|
0,8…1,2 N.m conforme à IEC 60947-1
|
Forme de la tête de vis
|
Transversal compatible avec cruciforme Philips no 1 tournevis
Transversal compatible avec pozidriv N°1 tournevis
Perforé compatible avec barre Ø 4 mm tournevis
Perforé compatible avec barre Ø 5,5 mm tournevis
|
Matériau des contacts
|
Alliage d'argent (Ag/Ni)
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A fusible à cartouche type gG conforme à IEC 60947-5-1
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
10 A conforme à IEC 60947-5-1
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
600 V (degré de pollution 3) conforme à IEC 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV conforme à IEC 60947-1
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
3 A à 240 V, AC-15, A600 conforme à IEC 60947-5-1
6 A à 120 V, AC-15, A600 conforme à IEC 60947-5-1
0,1 A à 600 V, DC-13, Q600 conforme à IEC 60947-5-1
0,27 A à 250 V, DC-13, Q600 conforme à IEC 60947-5-1
0,55 A à 125 V, DC-13, Q600 conforme à IEC 60947-5-1
1,2 A à 600 V, AC-15, A600 conforme à IEC 60947-5-1
|
Durée de vie électrique
|
1000000 cycle, AC-15, 2 A à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, AC-15, 3 A à 120 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, AC-15, 4 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, DC-13, 0,2 A à 110 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, DC-13, 0,5 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
|
Fiabilité électrique IEC 60947-5-4
|
Λ < 10exp(-6) à 5 V, 1 mA conforme à IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) à 17 V, 5 mA conforme à IEC 60947-5-4
|
Environnement
Traitement de protection
|
TH
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C
|
Température de fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Catégorie de surtension
|
Classe II conforme à IEC 60536
|
Degré de protection IP
|
IP66 conforme à IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Tenue à l'environnement NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Degré de protection IK
|
IK03 conforming to IEC 62262
|
Normes
|
IEC 60204-1
JIS C 4520
IEC 60947-5-1
IEC 60364-5-53
ISO 13850
CSA C22.2 No 14
UL 508
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f= 12…500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 18 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
9,700 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
7,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
168,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
40
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
7,202 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
320
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
67,964 kg
|
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|