|
|
|
XAPM4506
boîte à boutons vide - XAP-M - métallique - 6 perçages horizontaux
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 25, 2024
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 30, 2022
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Harmony XAP
|
Type de produit ou de composant
|
Poste de commande vide moulé sous pression
|
Nom abrégé d'appareil
|
XAPM
|
Destination du produit
|
Pour unités de signalisation et de contrôle Ø 22 mm
|
Taille plateau avant produit
|
80 x 220 mm
|
Profondeur utilisable
|
74,5 mm
|
Nombre de découpes
|
6 découpes
|
Couleur de la base du boîtier
|
Bleu
|
Couleur du capot
|
Bleu
|
Matière
|
Alliage de zinc
|
Entrée de câble
|
1 trou sans obturateur pour presse-étoupe de câble, capacité de serrage: 18 mm
|
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Degré de protection IP
|
IP65 conforme à IEC 60529
|
Complémentaires
Nombre de rangs verticaux
|
1
|
Poids du produit
|
1,38 kg
|
Environnement
Traitement de protection
|
TC
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C
|
Température de fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Catégorie de surtension
|
Classe I conforme à IEC 60536
Classe I conforme à NF C 20-030
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,8 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
13 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
23,3 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,558 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|
|