Schneider-Electric
 
XB4BS8445 image- sis-tarif
XB4BS8445
Arrêt d'urgence rouge Ø 22 - coup-de-poing Ø 40 - tourner pour déverrouiller
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Harmony XB4
Type de produit ou de composant Bouton d'arrêt d'urgence
Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence
Nom abrégé d'appareil XB4
Matière de la collerete Métal plaqué chrome
Matière du collier de fixation Zamak
Diamètre de fixation 22 mm
Vente par quantité indivisible 1
Forme de la tête de l'unité de signalisation Rond
Appareil de commande Déclenchement et accrochage mécanique
Type de tête Normes
Remise à zéro Tourner pour déverrouiller
Profil du dispositif de commande RED coup de poingØ 40, sans marquage
Description des contacts 1F+1O
Fonctionnement des contacts À action dépendante
Mode de raccordement Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec extrémité de câble conforme à EN 60947-1
Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans extrémité de câble conforme à EN 60947-1
Complémentaires
Hauteur 47 mm
Largeur 40 mm
Profondeur 82 mm
Description des bornes ISO n°1 (13-14)NO
Poids du produit 0,13 kg
Tenue au nettoyeur haute pression 7000000 Pa à 55 °C, distance: 0,1 m
Usage recommandé des contacts Contacts standard
Ouverture positive Avec conforme à EN/IEC 60947-5-1 appendix K
Course d'actionnement 1,5 mm (état électrique modifié par ''O'')
2,6 mm (état électrique modifié par ''F'')
4,3 mm (course totale)
Effort d'actionnement 44 N
Durée de vie mécanique 300000 cycle
Couple de serrage 0,8…1,2 N.m conforme à EN 60947-1
Forme de la tête de vis Transversal compatible avec cruciforme Philips no 1 tournevis
Transversal compatible avec pozidriv N°1 tournevis
Perforé compatible avec barre Ø 4 mm tournevis
Perforé compatible avec barre Ø 5,5 mm tournevis
Matériau des contacts Alliage d'argent (Ag/Ni)
Protection contre les courts-circuits 10 A fusible à cartouche type gG conforme à EN/IEC 60947-5-1
[Ith] courant thermique conventionnel 10 A conforme à EN/IEC 60947-5-1
[Ui] tension assignée d'isolement 600 V (degré de pollution 3) conforme à EN 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV conforme à EN 60947-1
[Ie] courant assigné d'emploi 3 A à 240 V, AC-15, A600 conforme à EN/IEC 60947-5-1
6 A à 120 V, AC-15, A600 conforme à EN/IEC 60947-5-1
0,1 A à 600 V, DC-13, Q600 conforme à EN/IEC 60947-5-1
0,27 A à 250 V, DC-13, Q600 conforme à EN/IEC 60947-5-1
0,55 A à 125 V, DC-13, Q600 conforme à EN/IEC 60947-5-1
1,2 A à 600 V, AC-15, A600 conforme à EN/IEC 60947-5-1
Durée de vie électrique 1000000 cycle, AC-15, 2 A à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conforme à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, AC-15, 3 A à 120 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conforme à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, AC-15, 4 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conforme à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, DC-13, 0,2 A à 110 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conforme à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, DC-13, 0,5 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conforme à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
Fiabilité électrique IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-6) à 5 V et 1 mA dans environnement sain conforme à EN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) à 17 V et 5 mA dans environnement sain conforme à EN/IEC 60947-5-4
Présentation du produit Produit complet
Environnement
Traitement de protection TH
Température ambiante pour le stockage -40…70 °C
Température de fonctionnement -40…70 °C
Classe de protection contre les chocs électriques Classe I conforme à IEC 60536
Degré de protection IP IP66 conforme à IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Tenue à l'environnement NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Degré de protection IK IK06 conforme à IEC 50102
Normes EN/IEC 60204-1
EN/IEC 60947-1
UL 508
IEC 60364-5-53
EN/ISO 13850
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-1
Certifications du produit RINA
BV
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
CSA
UL listed
Tenue aux vibrations 5 gn (f= 2…500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unités dans l'emballage 1
Poids de la boîte (livres) 133 g
Hauteur de l'emballage 1 5,2 cm
Largeur de l'emballage 1 4,4 cm
Longueur de l'emballage 1 8,8 cm
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 80
Poids de l'emballage 2 11,196 kg
Hauteur de l'emballage 2 30 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Type d'emballage 3 P06
Nb produits dans l'emballage 3 640
Poids de l'emballage 3 99,324 kg
Hauteur de l'emballage 3 77 cm
Largeur de l'emballage 3 80 cm
Longueur de l'emballage 3 60 cm
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 months